(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[0.8-10.3/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)]
[0.6-10.3/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)]
แบรนด์ |
|
---|---|
CAD |
|
วันจัดส่ง |
|
MISUMI
วันจัดส่ง: 5 วัน |
MISUMI
วันจัดส่ง: 5 วัน |
MISUMI
วันจัดส่ง: 7 วัน |
แบรนด์ |
---|
ชุดผลิตภัณฑ์ |
CAD |
เริ่ม |
วันจัดส่ง |
วัสดุ |
กระบวนการเตรียมผิว |
P (ปลาย)(มิลลิเมตร) |
W (ปลาย)(มิลลิเมตร) |
ความเผื่อ มิติ P / W ( ความเผื่อ อ้างอิง) |
D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)(มิลลิเมตร) |
ความหนาหัว |
รูปทรง |
การรักษาสี่เหลี่ยม |
R-Chamfered ตำแหน่ง สี่เหลี่ยม |
ตำแหน่ง C-Chamfered |
รูปทรงตรงปลายพิน |
มี / ไม่มี รูปทรง รูระบายแก๊ส |
ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร |
จำนวนสลักตัวอักษร |
การพ่ายแพ้ |
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | |
แบรนด์ | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
ชุดผลิตภัณฑ์ | |||
CAD |
|
|
|
เริ่ม | |||
วันจัดส่ง | 5 วัน | 5 วัน | 7 วัน |
วัสดุ | SKH51 | SKH51 | SKH51 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
P (ปลาย)(มิลลิเมตร) | 0.8 ~ 10.3 | 0.8 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.8 |
W (ปลาย)(มิลลิเมตร) | 0.6 ~ 10.3 | 0.6 ~ 9.8 | 0.6 ~ 9.8 |
ความเผื่อ มิติ P / W ( ความเผื่อ อ้างอิง) | 0/-0.01 | 0/-0.005 | 0/-0.01 |
D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)(มิลลิเมตร) | 2 ~ 10.5 | 1.5 ~ 10 | 2 ~ 10 |
ความหนาหัว | 4 มม. (T4) / 6 มม. (JIS) / 8 มม. (JIS) / 4 มม. (JIS) | 4 มม. (T4) / 6 มม. (JIS) / 8 มม. (JIS) / 4 มม. (JIS) | 4 มม. (T4) / 6 มม. (JIS) / 8 มม. (JIS) / 4 มม. (JIS) |
รูปทรง | ด้วยการประมวลผล ปลาย | ด้วยการประมวลผล ปลาย | ด้วยการประมวลผล ปลาย |
การรักษาสี่เหลี่ยม | ไม่ | ไม่ | สี่เหลี่ยมมุมลบมุม |
R-Chamfered ตำแหน่ง สี่เหลี่ยม | ไม่ | ไม่ | WR / FR |
ตำแหน่ง C-Chamfered | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
รูปทรงตรงปลายพิน | 1X / 1Y / 2X / 2Y / 3X / 3Y / 4X / 4Y / 5X / 5Y / 6X / 6Y / 7X / 7Y | 1X / 1Y / 2X / 2Y / 3X / 3Y / 4X / 4Y / 5X / 5Y / 6X / 6Y / 7X / 7Y | 1X / 1Y / 2X / 2Y / 3X / 3Y / 4X / 4Y / 5X / 5Y / 6X / 6Y / 7X / 7Y |
มี / ไม่มี รูปทรง รูระบายแก๊ส | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
จำนวนสลักตัวอักษร | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
การพ่ายแพ้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง