(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดตำแหน่งขนาดเล็ก

Index Unit ขนาดเล็ก คือชุดขับเคลื่อนที่สามารถป้อนเป็นระยะ ๆ ตามเวลาที่ ยึดอยู่กับที่ และ มุม ยึดอยู่กับที่มีโครงสร้างเรียบง่ายพร้อมมอเตอร์และเซ็นเซอร์ในตัวใช้วิธีการภายในของเจนีวาเพื่อเพิ่ม มุม จัดสรรทำให้สามารถขับขี่ด้วยความเร็วสูงได้อย่างราบรื่นการจัดทำดัชนีอย่างง่ายโดยไม่มีกลไกเพิ่มเติมและกลไกการล็อคในตัวช่วยให้สามารถใช้ในสถานการณ์ประหยัดพื้นที่ได้สามารถควบคุมได้อย่างง่ายดายโดย เซนเซอร์ ต้นกำเนิดของ เพลา อินพุตมีสองประเภทคือประเภท 4 แบบแยก ที่หมุน 90 องศาในแต่ละครั้งและแบบ แยก 6 แบบแยก ที่หมุน 60 องศาในแต่ละครั้งสำหรับ โต๊ะดัชนี ที่ใช้เวลาใน การออกแบบ นานเพียงแค่เตรียม โต๊ะวางชิ้นงาน ดัชนีและ ตัวควบคุม ดัชนีก็สามารถ สายนำไฟฟ้า การลดเวลาใน การออกแบบ ได้
CAD
วันจัดส่ง
  • ทั้งหมด
  • 3 วันหรือน้อยกว่า
  • 21 วันหรือน้อยกว่า
2 รายการ
เรียงลำดับตาม
30
60
90
  1. 1
  • คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
    Index Unit ขนาดเล็ก X301 □ W

    Index Unit ขนาดเล็ก X301 □ W

    MACHINE ENGINEERING

    Highly transportable type index unit. Advantages of the standard type: Size is suited to a wide range of high speed, high transportation. All-in-one unit that saves space, saves energy, and offers easy control. Helps to reduce the total cost.

    Examples of workpiece transfer units that can be selected for each scenario


    Dedicated inquiry form for selection support, demo machine rental is available.
    Also accepting requests for document of various products.

    Click here for the machine engineering inquiry form
    เริ่ม: ฿ 77,373.70
    วันจัดส่ง: วันจัดส่ง 3 วัน
    วันจัดส่ง 3 วัน
  • คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
    Index Unit ขนาดเล็ก X301 □

    Index Unit ขนาดเล็ก X301 □

    MACHINE ENGINEERING

    Standard type index unit. Intermittent feed of workpieces is possible for fixed times and angles just by mounting turntable to the upper part. All-in-one unit that are space-saving, energy saving, and offers easy control. Helps to reduce the total cost.

    Examples of workpiece transfer units that can be selected for each scenario


    Dedicated inquiry form for selection support, demo machine rental is available.
    Also accepting requests for document of various products.

    Click here for the machine engineering inquiry form
    เริ่ม: ฿ 66,096.69
    วันจัดส่ง: วันจัดส่ง 21 วัน
    วันจัดส่ง 21 วัน
แบรนด์
ชุดผลิตภัณฑ์
เริ่ม
วันจัดส่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
Index Unit ขนาดเล็ก X301 □ W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
Index Unit ขนาดเล็ก X301 □
แบรนด์

MACHINE ENGINEERING

MACHINE ENGINEERING

ชุดผลิตภัณฑ์

Index Unit ขนาดเล็ก X301 □ W

Index Unit ขนาดเล็ก X301 □

เริ่ม

฿ 77,373.70

฿ 66,096.69

วันจัดส่ง 3 วัน 21 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ หมุดตำแหน่งขนาดเล็ก