(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
ประเภท เฟรม
|
|
---|---|
แบรนด์ |
|
CAD |
|
วันจัดส่ง |
|
OKURA
วันจัดส่ง: 20 วัน |
สายพานลำเลียง ลูกกลิ้งแบบมีมอเตอร์ ชนิดมาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลาง ø57 x ความกว้าง 305-790 (รุ่น WSW)
OKURA
วันจัดส่ง: 25 วัน |
MARUYASU
เริ่ม: ฿ 85,526.00 |
---|
วันจัดส่ง: 40 วัน |
สายพานลำเลียง ลูกกลิ้งแบบมีมอเตอร์ ชนิดสะสม เส้นผ่านศูนย์กลาง ø42.7 x ความกว้าง 305-690 (รุ่น WPA)
OKURA
วันจัดส่ง: 20 วัน |
สายพานลำเลียง ลูกกลิ้งกันน้ำแบบมีมอเตอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง ø57 x ความกว้าง 305-690 (รุ่น WSJ)
OKURA
วันจัดส่ง: 25 วัน |
แบรนด์ |
---|
ชุดผลิตภัณฑ์ |
เริ่ม |
วันจัดส่ง |
วัสดุ โรเลอร์ |
โรเลอร์ OD D.(φ) |
ความกว้าง โรเลอร์ W(มิลลิเมตร) |
พิทช์ โรเลอร์ P(มิลลิเมตร) |
ชนิด |
การใช้งาน |
ประเภท เฟรม |
ชนิดลูกกลิ้ง |
วัสดุ เฟรม |
กระบวนการเตรียมผิว เฟรม |
กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ |
รูปร่างภายนอก สูง H(มิลลิเมตร) |
วิธีการขับรถ |
พาวเวอร์ซัพพลาย |
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | |
แบรนด์ | OKURA | OKURA | MARUYASU | OKURA | OKURA |
ชุดผลิตภัณฑ์ | สายพานลำเลียง ลูกกลิ้งแบบมีมอเตอร์ ชนิดมาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลาง ø57 x ความกว้าง 305-790 (รุ่น WSW) | สายพานลำเลียง ลูกกลิ้งแบบมีมอเตอร์ ชนิดสะสม เส้นผ่านศูนย์กลาง ø42.7 x ความกว้าง 305-690 (รุ่น WPA) | สายพานลำเลียง ลูกกลิ้งกันน้ำแบบมีมอเตอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง ø57 x ความกว้าง 305-690 (รุ่น WSJ) | ||
เริ่ม | ฿ 85,526.00 | ||||
วันจัดส่ง | 20 วัน | 25 วัน | 40 วัน | 20 วัน | 25 วัน |
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | สเตนเลส |
โรเลอร์ OD D.(φ) | 42.7 | 57 | 50.8 | 42.7 | 57 |
ความกว้าง โรเลอร์ W(มิลลิเมตร) | 305 ~ 690 | 305 ~ 790 | 302 ~ 387 | 305 ~ 690 | 305 ~ 690 |
พิทช์ โรเลอร์ P(มิลลิเมตร) | 75 ~ 100 | 75 ~ 100 | 75 | 75 ~ 100 | 75 ~ 100 |
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | ตัวเครื่อง หลัก | ตัวเครื่อง หลัก | ตัวเครื่อง หลัก | ตัวเครื่อง หลัก |
การใช้งาน | สำหรับ วัตถุ เบา / โหลดปานกลาง | สำหรับ วัตถุ เบา / โหลดปานกลาง | สำหรับ วัตถุ เบา | สำหรับ วัตถุ เบา / โหลดปานกลาง | สำหรับ วัตถุ เบา / โหลดปานกลาง |
ประเภท เฟรม | แบบตรง | แบบตรง | แบบตรง / เส้นโค้ง | แบบตรง | เส้นโค้ง |
ชนิดลูกกลิ้ง | แบบตรง | แบบตรง | แบบตรง | แบบตรง | แบบตรง |
วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | สเตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | การเคลือบผิว | การเคลือบผิว | - | การเคลือบผิว | ไม่มี |
กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ | ไม่มี | ไม่มี | ชุบสังกะสี | ไม่มี | ไม่มี |
รูปร่างภายนอก สูง H(มิลลิเมตร) | 100 | 100 | 177.4 ~ 260 | 100 | 100 |
วิธีการขับรถ | ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ในตัว | ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ในตัว | สายพานกลม | ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ในตัว | ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ในตัว |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 1 เฟส 100 โวลต์ / 3 เฟส 200 โวลต์ | 1 เฟส 100 โวลต์ / 3 เฟส 200 โวลต์ | 3 เฟส 200 โวลต์ | 3 เฟส 200 โวลต์ | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง