Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก
ลูกกลิ้ง
ด้วย MISUMI คุณสามารถเลือก โรเลอร์ หรือ ล้อ เดียวสำหรับ ระบบลำเลียง ได้ในคลิกเดียวทำให้ง่ายต่อการค้นหา ผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการ [รายละเอียด มอเตอร์] ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสามารถเลือกได้ตาม สเปค เช่น ชนิดลูกกลิ้ง เพลา วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ความกว้างและการประมวลผล พื้นผิว สามารถตรวจสอบราคาและวันที่ส่งมอบได้ จุด ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการประมาณการได้อย่างมาก สามารถดาวน์โหลดข้อมูล CAD ได้แล้วและที่นั่น
ลูกกลิ้ง
FAQ เกี่ยวกับลูกกลิ้ง (Rollers)
สเปค
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบและวิธีการใช้งาน
Question: อยากทราบค่าความเผื่อของส่วนที่ไม่มีการระบุในแค็ตตาล็อก
Answer: ค่าความเผื่อของส่วนที่ไม่มีการระบุในแค็ตตาล็อก ให้อ้างอิงค่าพิกัดความเผื่อทั่วไประดับปานกลาง
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ “ส่วนต่างทั่วไปที่ยอมรับได้สำหรับงานตัดเฉือน” ใน
[ข้อมูลด้านเทคนิค] ส่วนต่างทั่วไปที่ยอมรับได้สำหรับค่าพิกัดความเผื่อ อ้างอิงจาก JIS B 0405,0419(1991)
Question: ชื่อวิทยาศาสตร์ของวัสดุยางยูรีเทนคืออะไร
Answer: Shore A95 และ 90 คือ “ยางยูรีเทนกลุ่มโพลิอีเทอร์โพลิออล (Polyether polyol)”
ส่วน Shore A50 และ 70 คือ “ยางยูรีเทนกลุ่มโพลิเอสเทอร์โพลิออล (Polyester polyol)”
Question: ยางยูรีเทนของลูกกลิ้งยูรีเทนเป็นยางโพลิเมอร์กลุ่มอีเทอร์หรือเอสเทอร์
Answer: มีทั้งคู่
Shore A95 และ 90 เป็นยางกลุ่มอีเทอร์
ส่วน Shore A50 65 70 และ 75 เป็นยางกลุ่ม เอสเทอร์
Question: แกนของลูกกลิ้งยูรีเทน (ส่วนที่เป็นโลหะ) ผ่านกระบวนการชุบผิวหรือไหม
Answer: ไม่ได้ผ่านกระบวนการชุบผิว
Question: อยากทราบความทนความร้อนของส่วนที่เป็นยางยูรีเทน
Answer: ยูรีเทนมาตรฐานอยู่ที่ 70°C ส่วนยางยูรีเทนชนิดทนความร้อนจะอยู่ที่ได้ 110°C
Question: ยางยูรีเทนชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิตมีจำหน่ายเพียงรุ่น Shore A90 เท่านั้นใช่หรือไม่
Answer: มีจำหน่ายเพียง Shore A90 เท่านั้น
สามารถเลือกได้โดยระบุ “UDC” ตรงรหัสบริการเสริม เพื่อวัสดุเปลี่ยนเป็นยางยูรีเทนชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต Shore A90
Question: ยางยูรีเทนชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต(Shore A90)มีกระแสไฟฟ้าสถิตไหลผ่านได้หรือไม่
Answer: ไฟฟ้าไหลผ่านไม่ได้
คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุคือสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตร 2.1×10⁸Ωxcm สภาพต้านทานไฟฟ้าเชิงพื้นที่ผิว 4.0×10⁹Ω (เงื่อนไขการทดสอบ:อุณหภูมิ 30°C และความชื้น 60%)
Question: ระยะ L ของลูกกลิ้งท่อ สามารถระบุเป็นหน่วย 1mm ได้หรือไม่
Answer: สามารถระบุได้
สินค้าลูกกลิ้งท่อสเปคที่บรรจุเข้ามาตั้งแต่เดือน ส.ค. 2016 สามารถระบุขนาดเป็นหน่วย1mm ได้ทั้งหมด
สามารถเลือกได้โดยระบุ “LC” ตรงรหัสบริการเสริม เพื่อระบุระยะ L ได้
Question: ลูกยางอะลูมิเนียมอัลลอยสามารถใช้งานในน้ำได้หรือไม่
Answer: ไม่ได้
ไม่แนะนำให้ใช้งานในน้ำเนื่องจากทำให้เกิดการกัดกร่อนเร็วขึ้น
Question: สามารถสั่งผลิตลูกกลิ้งที่มีรูปทรง ขนาด หรือวัสดุนอกเหนือจากตัวเลือกที่มีได้หรือไม่
Answer: อาจผลิตได้ในบางสินค้าและบางขนาด
เนื่องจากเป็นสินค้านอกสเปค โปรดขอรับคำปรึกษาผ่านทาง บริการสินค้าสเปคนอกเหนือจาก FA Catalog ของ MISUMI เพื่อตรวจสอบว่าสเปคดังกล่าวสามารถให้บริการได้
Question: สินค้ามีการรับรองตามกฎหมายสุขอนามัยอาหารของญี่ปุ่นหรือไม่
Answer: ไม่มี
Question: ระหว่างลูกกลิ้งยูรีเทนและลูกกลิ้งยางซิลิโคน ชนิดใดเหมาะสมกับการใช้งานขนย้ายกระดาษ
Answer: ลูกกลิ้งยางซิลิโคนเหมาะสมกว่า
เนื่องจากมีแรงในการยึดจับมากกว่ายางยูรีเทน
Question: ลูกกลิ้งยูรีเทน(ทั้งชนิดยางและซิลิโคน)เกิดการสึกหรอแล้ว จะขอให้นำกลับไปอบใหม่ได้หรือไม่
Answer: มีบริการในบางสินค้า
โปรดขอรับคำปรึกษาผ่านทาง บริการสินค้าสเปคนอกเหนือจาก FA Catalog ของ MISUMI เพื่อตรวจสอบว่าสเปคดังกล่าวสามารถให้บริการได้
แชทกับมิซูมิ
ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ
เวลาให้บริการ
9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)
ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)
แจ้งการใช้งาน
การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย
ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง