Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก
สายพานไทม์มิ่งและพูลเล่ย์
ที่ MISUMI ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญสูงสุด เราได้ทำตามความต้องการของคุณมากมายเช่น รูป แบบหล่อ เฟือง/เกียร์ วัสดุ และ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ของ สายพานไทม์มิ่ง ราว ลิ้น นั่นเป็นเหตุผลที่มิ MISUMI พัฒนากลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เยี่ยมชมเว็บไซต์การเลือก สายพานไทม์มิ่ง และ พูลเล่ย์ ของเรา [รายละเอียด สายพานไทม์มิ่ง/ พูลเล่ย์] ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสามารถเลือกได้ตาม สเปค เช่น รูปทรง สายพาน ความกว้างจำนวน เฟือง/เกียร์ และ รูปทรง พูลเล่ย์ สามารถตรวจสอบราคาและวันที่ส่งมอบได้ จุด ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการประมาณการได้อย่างมาก สามารถดาวน์โหลดข้อมูล CAD ได้แล้วและที่นั่น
สายพานไทม์มิ่งและพูลเล่ย์
FAQ สายพานไทม์มิ่งและพูลเล่ย์
สเปค
รูปแบบและวิธีการใช้งาน
Question: สายพานไทม์มิ่งแต่ละประเภทสอดคล้องตามมาตรฐานใดบ้าง
Answer: สอดคล้องตามมาตรฐานดังต่อไปนี้
• รุ่น MXL, XL, L และ H : มาตรฐาน JIS และ มาตรฐาน ISO
• รุ่น T : มาตรฐาน DIN ของประเทศเยอรมนี
• รุ่น S : มาตรฐาน MITSUBOSHI BELTING และ BANDO CHEMICAL
• รุ่น P และ รุ่น UP: มาตรฐาน TSUBAKIMOTO CHAIN
• รุ่น GT : มาตรฐาน GATES UNITTA ASIA
• รุ่น MA : มาตรฐาน NOK
Question: อยากทราบวิธีเลือกใช้งานลูกกลิ้งใต้สายพานแบบมีซี่ฟันสำหรับ สายพานไทม์มิ่ง
Answer: โปรดเลือกใช้ลูกกลิ้งที่มีรูปทรงซี่ฟันเดียวกับสายพานไทม์มิ่ง (รูปทรงของสายพาน)
(ตัวอย่าง : สายพานของ MXL ต้องเลือกใช้ลูกกลิ้งและพูลเล่ย์ MXL)
Question: อยากทราบความหมายของรหัสรุ่นของไทม์มิ่งพูลเล่ย์
“24” ของ “ATP24XL025…” หรือ “HTPA24S5M…” หมายถึงอะไร
Answer: หมายถึงจำนวนซี่ฟัน
รูปแบบของรหัสรุ่นเป็นดังต่อไปนี้
ตัวอย่าง :
HTPA
20
S5M
150
B
NK10
รุ่น
จำนวนซี่ฟัน
ชนิดสายพาน
ความกว้าง
รูปทรงพูลเล่ย์
สเปคและเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในรูเพลา
Question: PLD คืออะไร
Answer: ระยะห่างระหว่างเส้นพิตช์กับผิวโคนซี่ฟันของสายพานแบบมีซี่ฟัน
แสดงถึงผลต่างของระยะทางตามแนวรัศมีระหว่างพูลเล่ย์แบบมีซี่ฟันกับเส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์ (PD) และเส้นผ่านศูนย์กลางปลายซี่ฟัน
คำนวณได้จาก PLD= (PD-OD) /2
Question: สามารถแปลงค่าแรงบิด (Torque) เป็นค่าปริมาณการส่งกำลังที่ต้องการได้หรือไม่
Answer: สามารถแปลงค่าโดยใช้สูตรคำนวณดังต่อไปนี้
Tq=tq×Ks
Pd=Tq×n/9550
Tq : ค่าแรงบิดออกแบบ (N・m) tq : แรงบิดส่งกำลัง (N・m) n : รอบหมุน (rpm) Ks : Overload Factor Pd : ปริมาณการส่งกำลังที่ต้องการ (kW)
Question: อยากทราบวิธีคำนวณการส่งกำลังในกรณีที่มีอุปกรณ์ปรับลดความเร็ว
Answer: โปรดคำนวณแรงขับในกรณีที่มีอุปกรณ์ลดความเร็ว
ตัวอย่างเช่น หากอุปกรณ์ลดความเร็วทำให้ความเร็วรอบเหลือ 1/2 การส่งกำลังจะเป็น 2 เท่า
Question: ความยาวเส้นรอบวงสายพานไทม์มิ่งคือความยาวของส่วนไหน
Answer: ความยาวของเส้นแกนด้านในของสายพานไทม์มิ่ง
Question: ตัวเลขที่ระบุในช่อง Belt No. แสดงค่าอะไร
Answer: ความยาวเส้นรอบวงของสายพาน
Question: อยากทราบอายุการใช้งานของสายพานไทม์มิ่ง
Answer: อายุการใช้งานอาจแตกต่างกันตามเงื่อนไขการใช้งาน (แรงขับออกแบบ ความเร็วรอบของพูลเล่ย์ ฯลฯ) จึงไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้
นอกจากนี้ สายพานไทม์มิ่งจัดเป็นวัสดุใช้แล้วหมดไป จึงควรรีบเปลี่ยนก่อนเกิดความเสียหายหรือกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนชิ้นส่วนเอาไว้
Question: บริการเสริมสำหรับไทม์มิ่งพูลเล่ย์ "NFC" คืออะไร
Answer: เป็นตัวเลือกในกรณีไม่ต้องการให้ติดหน้าแปลน แต่จัดส่งไปพร้อมกัน
Question: สายพานไทม์มิ่งสามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่สัมผัสน้ำหรือน้ำมันได้หรือไม่
Answer: ไม่แนะนำการใช้งานดังกล่าว
เนื่องจากสายพานมีโอกาสบวม อาจเป็นสาเหตุให้สึกหรอก่อนเวลาอันสมควรได้
Question: สามารถเปลี่ยนความกว้างของสายพานให้เกินกว่าที่มีในสเปคได้หรือไม่
Answer: ไม่ได้
Question: สายพานไทม์มิ่งชนิดโพลิยูรีเทนมีคุณสมบัติการทนน้ำหรือไม่
Answer: ไม่มีคุณสมบัติการทนน้ำ
โพลิยูรีเทนมีคุณสมบัติการพองตัว หากสัมผัสน้ำเป็นเวลานานอาจทำให้เสื่อมสภาพได้
Question: มีสายพานไทม์มิ่งสำหรับห้องคลีนรูมจำหน่ายหรือไม่
Answer: ไม่มี
Question: อยากทราบความโค้ง R ที่น้อยที่สุดในกรณีติดลูกกลิ้งใต้สายพานไทม์มิ่งที่พื้นผิวด้านหลัง
Answer: ไม่ต่ำกว่า 1.2 เท่าของความโค้ง R ที่มีขนาดเล็กที่สุด
ตำแหน่งติดตั้งลูกกลิ้งใต้สายพานต้องอยู่ใกล้ตำแหน่งของพูลเล่ย์ขนาดเล็กและเลือกใช้ลูกกลิ้งใต้สายพานที่ไม่มีหลังเต่า (Crown)
นอกจากนี้ มุมโค้งของสายพานต้องไม่ต่ำกว่า 170°
Question: สเปครูเพลาของพูลเล่ย์เป็นรูกลม P + ต๊าปเกลียว มีการต๊าปเกลียวตำแหน่งโดยเล็งให้ได้กึ่งกลางของแนวซี่ฟันใช่หรือไม่
Answer: ใช่
Question: สามารถซื้อเฉพาะหน้าแปลนอย่างเดียวได้หรือไม่
Answer: ซื้อได้ โปรดขอรับการเสนอราคาผ่านทาง บริการสินค้าสเปคนอกเหนือจาก FA Catalog ของ MISUMI
Question: สามารถสั่งซื้อไทม์มิ่งพูลเล่ย์แบบไม่มีรูเพลาได้หรือไม่
Answer: ไม่ได้
ขนาดของรูเพลาจะมีขนาดเป็นรูกลม H ที่เล็กที่สุด
Question: มีค่าพิกัดความพอดีที่แนะนำสำหรับเพลาของพูลเล่ย์แบบ Surface pressure หรือไม่
Answer: มี ขอแนะนำให้ใช้เพลาที่มีค่าพิกัดความเผื่อระดับ g6
Question: สามารถขอราคาไทม์มิ่งพูลเล่ย์ที่มีขนาดเพลาเกินกว่าขอบเขตที่กำหนดได้หรือไม่
Answer: สามารถขอราคาได้ โปรดขอรับการเสนอราคาผ่านทาง บริการสินค้าสเปคนอกเหนือจาก FA Catalog ของ MISUMI
Question: ใช้งานสายพานไทม์มิ่งแล้วเกิดเสียงดังขึ้น
หากใช้จาระบีหรือสเปรย์หล่อลื่นจะช่วยแก้ปัญหาให้ดีขึ้นได้หรือไม่
Answer: หากทาจาระบีสำหรับสายพานโดยเฉพาะจะช่วยแก้ปัญหาได้
อย่างไรก็ตาม MISUMI ไม่มีการจำหน่ายสินค้าดังกล่าว โปรดติดต่อสอบถามที่ผู้ผลิตสายพานโดยตรง
แชทกับมิซูมิ
ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ
เวลาให้บริการ
9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)
ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)
แจ้งการใช้งาน
การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย
ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง