แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก
ฮีตเตอร์
ฮีตเตอร์ คืออุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อสร้างความร้อน รายการที่ให้ความร้อนสามารถเป็นก๊าซ (เช่นอากาศ) ของเหลว (เช่นน้ำหรือ น้ำมัน) หรือของแข็ง (เช่นโลหะ) มีหลายพันธุ์ ตัวอย่างเช่นเครื่องทำความร้อนฝักที่สามารถปรับปริมาณความร้อนการนำความร้อนและเครื่องทำความร้อนแบบคาสต์ในซึ่งประกอบด้วยเครื่องทำความร้อนแบบฝักในบล็อกโลหะหล่อ ฮีตเตอร์แท่ง สามารถอุ่นช่องว่างขนาดเล็กหรือวัตถุที่มีรูปร่างประณีต พวกเขาใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย เครื่องทำความร้อนประเภทอื่น ๆ รวมถึงเครื่องทำความร้อนอินฟราเรด / อินฟราเรดไกลแบบไม่สัมผัสและเครื่องทำความร้อนที่ใช้เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำ ฮีตเตอร์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย การใช้งาน หลักของพวกเขาคือ ส่วนประกอบ ของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการดำเนินงานเช่นอาหารแปรรูปโลหะแปรรูปและผลิตหรือแปรรูปพลาสติก
ฮีตเตอร์
FAQ ฮีตเตอร์
สเปค
วิธีการและรูปแบบการใช้งาน
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
Question: ฮีตเตอร์ 100V หากจ่ายแรงดันไฟเลี้ยงไม่ถึง 100V จะสามารถใช้งานได้หรือไม่
Answer: ไม่แนะนำให้ใช้งานในรูปแบบดังกล่าว หากใช้ฮีตเตอร์ 100V ควรใช้งานด้วยแรงดันไฟเลี้ยง 100V
Question: อยากทราบวิธีคำนวณปริมาณความร้อนที่จำเป็นสำหรับฮีตเตอร์แท่ง
Answer: ต้องทราบน้ำหนักของวัตถุที่รับความร้อน ค่าความร้อนจำเพาะ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น และอุณหภูมิที่ตั้งค่า และระยะเวลาที่ให้ความร้อน แล้วนำมาคำนวณโดยใช้สูตรดังต่อไปนี้
ปริมาณความร้อนที่จำเป็นสำหรับฮีตเตอร์แท่ง (kW) = น้ำหนักของวัตถุที่รับความร้อน (kg) × ค่าความร้อนจำเพาะวัตถุที่รับความร้อน (kcal/kg°C) ×อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น (°C) / 860×ระยะเวลาที่ให้ความร้อน (h) ×ค่าประสิทธิภาพ (n)
Question: ในการเลือกใช้งานฮีตเตอร์แท่ง ควรเลือกใช้งานฮีตเตอร์ที่มีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อน (Thermal efficiency : n) เท่าไหร่
Answer: หากเป็นการให้ความร้อนแผ่นเพลทโดยทั่วไปควรอยู่ที่ประมาณ 0.2∼0.5
ทั้งนี้ค่าที่เหมาะสมอาจแตกต่างกันตามสภาพการรักษาอุณหภูมิ การป้องกันความร้อน ตำแหน่งของฮีตเตอร์ ระยะ Clearance ของรู ฯลฯ จึงคำนวณค่าที่แม่นยำได้ยาก
หากไม่ได้ใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย เช่น มีการแพร่ความร้อนออกสู่ภายนอกมาก ขอแนะนำให้ใช้ฮีตเตอร์ที่มีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อน 0.2
Question: อยากทราบอายุการใช้งานสูงสุดของฮีตเตอร์แท่ง
Answer: ไม่สามารถระบุอายุการใช้งานสูงสุดที่ชัดเจนได้เนื่องจากขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน
แต่หากลวดตัวนำความร้อนทั้งตัวอยู่ภายในบล็อคของฮีตเตอร์ และใช้งานภายใต้ขอบเขตอุณหภูมิการใช้งานที่กำหนด ก็จะสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน
Question: สายไฟของฮีตเตอร์แท่งทนความร้อนได้กี่องศาเซลเซียส
Answer: โดยมาตรฐานจะทนได้ 180°C แต่อาจแตกต่างกันตามชนิดของสายไฟด้วย
สายไฟที่ทนความร้อนได้สูงที่สุดคือใยแก้วซิลิก้าพันด้วยไมกาโพลิไอมายด์ + สายทองแดงหุ้มด้วยนิกเกิ้ล ทนความร้อนได้ถึง 400°C
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อความทนความร้อนของสายไฟในหน้าเว็บไซต์ของแต่ละสินค้า
Question: ลวดตัวนำความร้อนของฮีตเตอร์แท่งเริ่มตั้งแต่ส่วนไหน
Answer: ลวดตัวนำความร้อนเริ่มตั้งแต่ระยะประมาณไม่กี่มิลลิเมตรห่างจากปลายของส่วนที่ไม่มีสายไฟ
ไม่ว่าจะมีความยาวกี่มิลลิเมตรก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน
หากต้องการทราบระยะที่ชัดเจนซึ่งแตกต่างกันตามรุ่นของสินค้า โปรดตรวจสอบใน Drawing ในหน้าเว็บไซต์ของสินค้า
Question: ลวดตัวนำความร้อนของฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบแผ่นเซรามิคอยู่ตรงไหน
Answer: ตัวฮีตเตอร์ทั้งตัวเป็นลวดตัวนำความร้อน
Question: ฮีตเตอร์แบบแผ่นเซรามิคขนาดเล็กใช้ไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสสลับ
Answer: สามารถใช้ได้ทั้งคู่ แต่ต้องระวังการปรับแรงดันไฟฟ้าอย่าให้อุณหภูมิสูงเกิน 200°C
Question: มีหัววัดอุณหภูมิที่สามารถวัดอุณหภูมิติดลบได้หรือไม่
Answer: มี ได้แก่ สินค้าดังต่อไปนี้
• เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ - ขนาดกะทัดรัด k- เทอร์โมคัปเปิล / ตัวต้านทาน อุณหภูมิ
• เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ / เกลียว ทรงเรียว / k- เทอร์โมคัปเปิล/ ตัวต้านทาน อุณหภูมิ
• เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ - หน้าแปลน, k- เทอร์โมคัปเปิล / ตัวต้านทาน อุณหภูมิ
ช่วงอุณหภูมิที่วัดค่าได้มีความแตกต่างกันเนื่องจากชนิดของวัสดุหุ้มสายไฟ โปรดดูรายละเอียดของช่วงอุณหภูมิที่วัดค่าได้ในหน้าเว็บไซต์ของแต่ละสินค้า
Question: อยากทราบค่าพิกัดความเผื่อส่วนปลายของหัววัดอุณหภูมิแบบสายสปริง (MSNBB)
Answer: มีค่าพิกัดความเผื่อระดับปานกลางตามมาตรฐาน JIS B 0405-1991±0.1mm
Question: อยากทราบค่าพิกัดความเผื่อของความยาวปลอกวัดของ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ /ทรง L/K-เทอร์โมคัปเปิล
Answer: ความยาวทั้งชิ้นของปลอกวัดเท่ากับ L - L1 มีค่าพิกัดความเผื่อ + 5mm
Question: หัววัดอุณหภูมิสำหรับเทอร์โมคัปเปิล K-TYPE (MSNDC) สามารถสั่งซื้อหัวปลั๊กและหัวแจ็คแบบแยกชิ้นเดี่ยวได้หรือไม่
Answer: สามารถสั่งซื้อได้
โปรดขอรับการเสนอราคาผ่านทาง บริการสินค้าสเปคนอกเหนือจาก FA Catalog ของ MISUMI
Question: หากอุณหภูมิที่ตั้งค่าให้เทอร์โมสตัทสูงหรือต่ำกว่าขีดจำกัด จะใช้เวลานานเท่าไหร่สวิตช์จึงจะ ON
Answer: ใช้เวลาประมาณ 1∼2 วินาที
Question: ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นเซนเซอร์และวัดค่าอุณหภูมิของเทอร์โมสตัทอยู่ตรงไหน
Answer: • อุณหภูมิ (THRM)
บริเวณที่อยู่ในระยะ L ของ Drawing คือ “เซนเซอร์ความร้อน” มีกลไกโครงสร้างที่สามารถวัดค่าอุณหภูมิจากการขยายตัวของน้ำมันได้ น้ำมันจะอยู่ภายในตัวเซนเซอร์ โปรดเลือกใช้งานวัดค่าให้เหมาะสมกับเซนเซอร์ชนิดนี้
• เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัตแบบแถบโลหะคู่ (MBMS)
ส่วนไบเมทัลทำจากโลหะรูปทรงแผ่นดิสก์สองชนิด
Question: อยากทราบวิธีการเลือกใช้ฮีตเตอร์แท่งสำหรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมฮีตเตอร์
Answer: ควรเลือกใช้งานฮีตเตอร์แท่งโดยเลือกจากค่าW (กำลังไฟฟ้า) และ V (แรงดันไฟฟ้า) แล้วเลือกสินค้าที่มีความต้านทานไม่เกินค่าความต้านทานของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (ค่าสูงสุด)
Question: มีคู่มือการใช้งานสำหรับอุปกรณ์ควบคุมฮีตเตอร์หรือไม่
Answer: โปรดตรวจสอบคู่มือด้านล่างนี้
คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (MTMN R/S/RD/SD, MTCT R/S/RD/SD, MTBG R/S)
คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมฮีตเตอร์ และ วิธีการตั้งค่า Output สัญญาณเตือน (MTCS, MTCRM, MTCD, MTCH)
Question: อุปกรณ์ควบคุมฮีตเตอร์มีปลั๊กและสายไฟมาพร้อมสินค้าให้หรือไม่
และหากมี สามารถเสียบเข้ากับเต้ารับไฟบ้านได้หรือไม่
Answer: ไม่มีมีปลั๊กและสายไฟให้
สามารถเสียบกับเต้ารับไฟบ้านได้ ส่วนปลั๊กต้องเลือกใช้ตามสภาพแวดล้อมในการใช้งาน (100V หรือ 200V)
Question: มีอุปกรณ์ควบคุมฮีตเตอร์แบบมีฟังก์ชั่นตั้งเวลาเพื่อเพิ่มอุณหภูมิตามเวลาหรือไม่
Answer: ไม่มีอุปกรณ์ควบคุมฮีตเตอร์แบบมีฟังก์ชั่นตั้งเวลา
Question: หากสายเทอร์โมคัปเปิลของอุปกรณ์ควบคุมฮีตเตอร์ขาด บนหน้าจอ LCD จะแสดงผลอย่างไร
Answer: จะแสดงผลเป็น【――――】 โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมเครื่องก่อนเริ่มต้นใช้งาน
Question: OUT1 ของ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ - อเนกประสงค์ (MTCS) ควรตรวจสอบที่รีเลย์หรือโซลิดสเตตรีเลย์
Answer: โซลิดสเตตรีเลย์
Question: ฟังก์ชั่นแจ้งเตือนของ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ - อเนกประสงค์ (MTCRM) เป็นเสียงออดหรือส่งสัญญาณไฟฟ้า
Answer: เป็นการส่งสัญญาณไฟฟ้า
เมื่อฟังก์ชั่นแจ้งเตือน ON จะทำให้วงจรไฟฟ้าเกิดการเปิดปิด
Question: การติดตั้งฮีตเตอร์แท่งมีข้อควรระวังอะไรบ้าง
Answer: ต้องติดตั้งลวดตัวนำความร้อนทั้งตัวไว้ภายในแผ่นทำความร้อน
หากลวดตัวนำความร้อนสัมผัสกับอากาศภายนอกจะทำให้ฮีตเตอร์ทำงานในอากาศ อาจเป็นสาเหตุให้ลวดนำความร้อนขาดได้
Question: ฮีตเตอร์แท่งสายไฟขาดง่าย ใช้งานไม่สะดวก
Answer: สาเหตุที่สายขาดมักเกิดจากการขยับสายไฟกลับไปกลับมาจนสายไฟงอ
หากใช้งานกับชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่ ควรติดตั้งฉากเข้ามุมหรือใส่เทอร์มินัลระหว่างฮีตเตอร์กับอุปกรณ์ควบคุมซึ่งจะช่วยให้โคนสายไฟอยู่กับที่
Question: ขั้วของฮีตเตอร์แท่งสามารถงอได้หรือไม่
Answer: ตัวขั้วมีลักษณะแข็งเกร็งไม่สามารถงอได้ ฮีตเตอร์แท่ง - ความทนต่อการพับงอ (MCHKD) ที่ทนทานต่อการงอและไม่มีขั้วสาย
Question: ถ้านำฮีตเตอร์แท่ง รุ่น 100V มาต่ออนุกรม 2 ตัว แล้วจ่ายไฟเลี้ยง 200V จะใช้งานได้หรือไม่
Answer: สามารถใช้งานได้
Question: อยากทราบวิธีติดตั้งฮีตเตอร์แบบแผ่นยาง
Answer: โปรดติดตั้งโดยใช้เทปหรือ รายการ ฮีตเตอร์แบบแผ่นยาง - กาวสำหรับ เครื่องทำความร้อนแบบยาง (MRHSB)
สามารถระบุรหัส "TPG" ที่บริการเสริมเพื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แบบมีแผ่นกาวสองหน้าได้
Question: อยากทราบวิธีการเก็บรักษา รายการ ฮีตเตอร์แบบแผ่นยาง - กาวสำหรับ เครื่องทำความร้อนแบบยาง (MRHSB) หลังใช้งานเสร็จสิ้นแล้ว
Answer: โปรดถอดหลอดสำหรับหยอดกาวตรงปลายออกแล้วใช้แผ่นฟิล์มห่อเอาไว้
อย่าให้สัมผัสอากาศโดยตรงหรือเก็บไว้ในที่อุณหภูมิและความชื้นสูงเนื่องจากจะทำให้จับตัวแข็งเป็นก้อนได้ ควรเก็บในที่เย็นและพ้นจากแสงแดด เช่น ในตู้เย็น
Question: ฮีตเตอร์แบบแผ่นยางสามารถใช้งานโดยพันรอบท่อได้หรือไม่
Answer: สามารถทำได้ ฮีตเตอร์แบบแผ่นยางเหมาะสำหรับการทำความร้อนอย่างสม่ำเสมอทั่วพื้นผิวโดยการติดตั้งอย่างแนบสนิทกับพื้นผิวที่ต้องการทำความร้อน ขนาดของฮีตเตอร์แบบแผ่นยางอาจไม่พอดีกับวัตถุบางประเภท จึงจำเป็นต้องพันรอบวัตถุอย่างเหมาะสมด้วย
Question: ระยะ L ของฮีตเตอร์แบบแบน มีขนาดสั้นที่สุดคือ 1000mm สามารถตัดให้สั้นอีกได้หรือไม่
และฮีตเตอร์แบบแบนสามารถใช้งานโดยพับซ้อนกัน 2 ชั้นได้หรือไม่
Answer: ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งการตัดให้สั้นหรือทับซ้อนกัน 2 ชั้น เนื่องจากจะทำให้ลวดนิโครมขาดได้
Question: เครื่องเป่าลมร้อนเป็นสินค้าที่ใช้งานโดยตั้งค่าอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที่ปรับค่าได้เพื่อให้มีลมอุ่นออกมาสม่ำเสมอใช่หรือไม่
และสามารถเชื่อมต่อกับเทอร์โมคัปเปิลเพื่อควบคุมได้หรือไม่
Answer: อุณหภูมิที่ตั้งค่าจะคงที่อย่างต่อเนื่อง เครื่องเป่าลมร้อนสามารถเชื่อมต่อกับเทอร์โมคัปเปิลได้ แต่จะทำให้มีอากาศจากภายนอกไหลเวียนเข้าไป ส่งผลให้อุณหภูมิอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยได้
นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมโดยใช้เทอร์โมคัปเปิลได้ แต่เนื่องจากเป็นการวัดอุณหภูมิภายนอกเครื่องจึงต้องมีการควบคุมอุณหภูมิด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องติดตั้งทั้งเทอร์โมคัปเปิลและอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
Question: การวัดอุณหภูมิของเครื่องเป่าลมร้อนสามารถตรวจสอบจากภายนอกได้หรือไม่
Answer: ไม่สามารถตรวจสอบจากภายนอกได้ โปรดวัดอุณหภูมิที่ผนังของตัวเครื่อง
Question: หัววัดอุณหภูมิสามารถติดตั้งบนชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาได้หรือไม่
Answer: ควรเลือกใช้หัววัดอุณหภูมิที่สายไฟทนต่อการงอ ได้แก่
• เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ / การป้องกัน ขดลวด สายนำไฟฟ้า / k- เทอร์โมคัปเปิล (MSNDFC)
• เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ - เปลือก สำหรับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว k- เทอร์โมคัปเปิล (MFSK)
• เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ - ชนิด Shore A หางปลากลม (MFMT)
• เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ - แบบยึดด้วยสกรู สำหรับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว k- เทอร์โมคัปเปิล (MFNC)
อย่างไรก็ตาม สายไฟอาจขาดได้ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน โปรดใช้งานด้วยความระมัดระวัง
Question: หากต้องเสียบหัววัดอุณหภูมิเข้าไปยังวัตถุที่รับความร้อนเพื่อวัดค่า ควรเจาะรูที่วัตถุที่รับความร้อนขนาดประมาณเท่าไหร่
และควรเสียบปลอกวัดเข้าไปในวัตถุที่รับความร้อนที่ความลึกประมาณเท่าไหร่
Answer: ควรเจาะรูที่วัตถุที่รับความร้อนให้มีขนาดใหญ่กว่าขนาดของปลอกวัด + 0.1㎜
ความลึกในการเสียบปลอกวัด ควรเสียบเข้าไปจนปลายปลอกวัดสัมผัสกับผนังของรูวัด
Question: ปลายหัววัดอุณหภูมิสามารถใช้งานโดยขณะโค้งงอได้หรือไม่
Answer: ไม่สามารถใช้งานได้
แม้วัสดุจะสามารถงอได้ แต่ไม่ควรใช้งานโดยทำให้งอเนื่องจากส่งผลต่อช่วงการตรวจจับอุณหภูมิ ซึ่งจะทำให้การวัดอุณหภูมิคลาดเคลื่อนได้
Question: แท่งแก้ว (Capillary) ของ อุณหภูมิ (THRM) หากสัมผัสถูกโลหะอื่นจะมีปัญหาอะไรหรือไม่
Answer: ไม่มีปัญหา
แต่เนื่องจากภายในบรรจุน้ำมันอยู่ จึงควรใช้งานอย่างระมัดระวัง
Question: ขณะติดตั้งเทอร์โมสตัท หากไม่ใช้กล่องไฟสำหรับเทอร์โมสตัท (THRMB) จะสามารถติดตั้งได้หรือไม่
Answer: สามารถติดตั้งได้ แต่หากมองในมุมของการปกป้องชิ้นส่วนและเสถียรภาพในการใช้งาน ขอแนะนำให้ใช้ กล่องสำหรับเทอร์โมสตรัท
Question: อุปกรณ์ควบคุมฮีตเตอร์ 1 เครื่อง สามารถควบคุมฮีตเตอร์จำนวนหลายตัวได้หรือไม่
Answer: สามารถควบคุมฮีตเตอร์ได้ไม่เกิน 2 ตัว
หากต้องการใช้งานตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป โปรดติดตั้งขั้วเทอร์มินัลและเชื่อมต่อกับฮีตเตอร์เอง
แต่ต้องระวังไม่ใช้งานเกินกว่าค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) และกระแสไฟฟ้า (A) ที่กำหนด
Question: ฮีตเตอร์ของบริษัทอื่นสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมฮีตเตอร์ของ MISUMI เพื่อใช้งานได้หรือไม่
Answer: สามารถใช้งานได้
แต่ต้องระวังไม่ใช้งานเกินกว่าค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) และกระแสไฟฟ้า (A) ที่กำหนด
Question: หากอุปกรณ์ควบคุมฮีตเตอร์ชำรุด รีเลย์จะสามารถรับสัญญาณที่ส่งจากเครื่องได้หรือไม่
และหากอุณหภูมิลดต่ำกว่าขีดจำกัดล่างจะสามารถส่งสัญญาณให้รีเลย์คงสถานะเดิมได้หรือไม่
Answer: สัญญาณจากเครื่องที่ชำรุดจะไม่สามารถรับสัญญาณได้ จำเป็นต้องมีอะไหล่สำรอง เช่น เทอร์โมสตัท
และหากอุณหภูมิต่ำกว่าขีดจำกัดล่าง ฟังก์ชั่นคงค่าสัญญาณเดิมจะ ON ทำให้คงสถานะสัญญาณเดิมเอาไว้ได้
Question: อุปกรณ์ควบคุมฮีตเตอร์ (MTCS, MTCD, MTCRM) มีสายไฟเชื่อมต่อ 2 เส้น ใช้งานแตกต่างกันหรือไม่
Answer: ไม่ต่างกัน สามารถใช้งานได้ทั้งคู่
Question: สินค้าเป็นไปตามข้อกำหนดของ RoHS หรือไม่
Answer: โปรดดูรายละเอียดการรองรับข้อกำหนดของ RoHS ได้ในหน้าเว็บไซต์ของสินค้าแต่ละรุ่น
Question: สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย CE CCC และ UL หรือไม่
Answer: ไม่มีการรับรองทั้งมาตรฐานเครื่องหมาย CE CCC และ UL
แชทกับมิซูมิ
ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ
เวลาให้บริการ
9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)
ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)
แจ้งการใช้งาน
การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย
ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง