ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน
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
Electric Measuring Instruments / Testers

Days to Ship
  • ALL
  • 1 Day or less
  • 2 Day(s) or Less
  • 3 Day(s) or Less
  • 4 Day(s) or Less
  • 6 Day(s) or Less
  • 7 Day(s) or Less
  • 8 Day(s) or Less
  • 9 Day(s) or Less
  • 10 Day(s) or Less
  • 11 Day(s) or Less

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

  • Product Type

  • DC Voltage(V)

    • 0.001
    • 0.01
    • 0.1
    • 0.1m
    • 0.4~400
    • 0.8~24
    • 1.2~24
    • 1.5 to 50
    • 1.5~24
    • 4
    • 4/40/400/1000
    • 4/40/400/500
    • 4/40/400/600
    • 10V/50V/250V/500V
    • 30
    • 40
    • 200m/2/20/200/1000
    • 200m/2000m/20/200/300
    • 200m/2000m/20/200/500
    • 200mV/2V/20V/200V/600V
    • 300
    • 300mV/3V/30V/300V/450V
    • 400
    • 400m
    • 400m/4/40/300
    • 400m/4/40/400/1000
    • 400mV/4V/40V/400V/1000V
    • 400mV/4V/40V/400V/450V
    • 450
    • 500
    • 600
    • 600m/6/60/600/1000
    • 600mV/6V/60V/600V
    • 600mV/6V/60V/600V/1000V
    • 750
    • 1000
    • -
  • Alternating Current Voltage(V)

    • 0.001
    • 0.01
    • 0.1
    • 0.1m
    • 3V/30V/300V/450V
    • 4
    • 4/40/300
    • 4/40/400/500
    • 4/40/400/600
    • 4/40/400/750
    • 4V/40V/400V/450V
    • 4V/40V/400V/750V
    • 4~400
    • 5~600
    • 6/60/600/750
    • 6V/60V/600V
    • 6V/60V/600V/750V
    • 10V/50V/250V/500V
    • 12~600
    • 40
    • 50–600
    • 70~500
    • 80~300
    • 100(50/60Hz)
    • 100-240 (50/60 Hz) Single phase
    • 100±10%(50/60Hz)
    • 150/300
    • 200/300
    • 200/500
    • 200V/600V
    • 200m/2/20/200/750
    • 200mV/2V/20V/200V/600V
    • 250
    • 300
    • 300/600
    • 400
    • 400mV/4V/40V/400V/750V
    • 500
    • 600
    • 750
    • 1000
    • -
  • Direct Current Voltage(A)

    • 0–200
    • 0.01
    • 0.04~10
    • 0.04~20
    • 0.1
    • 0.2
    • 0.25
    • 0.3
    • 0.5A/50A/250A
    • 10
    • 20m/200m/10
    • 20mA/200mA
    • 40m
    • 40mA/400mA/10A(2.0%)
    • 50–600
    • 60/400
    • 60mA/600mA
    • 100
    • 200μ/200m/10
    • 200μA/2mA/20mA/10A
    • 300
    • 400
    • 400m
    • 400μ/4000μ/40m/400m/10
    • 400μ/4000μ/40m/400m/4/10
    • 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
    • 600
    • 600μ/6000μ/60m/600m/6/15
    • 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A
    • 1000
    • -
  • Alternating Electrical Current(A)

    • 0.01
    • 0.04~10
    • 0.04~20
    • 0.1
    • 0.2
    • 5/2.5(100/200)
    • 10
    • 15/7.5(100/200)
    • 20m/200m/10
    • 20mA/200mA
    • 40
    • 40m
    • 40mA/400mA/10A(3.0%)
    • 60/400
    • 60mA/600mA
    • 100
    • 200
    • 300
    • 400
    • 400m
    • 400μ/4000μ/40m/400m/4/10
    • 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
    • 450
    • 600
    • 600μ/6000μ/60m/600m/6/15
    • 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A
    • 2000
    • -
  • Resistance(Ω)

    • 0.001M
    • 0.001k
    • 0.01M
    • 0.01k
    • 0.1
    • 0.1k
    • 1M
    • 2M
    • 4M
    • 4k
    • 20M
    • 20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ
    • 40M
    • 40k
    • 60M
    • 66M
    • 200
    • 200/2000/20k/200k/2000k
    • 200/2000/20k/200k/20M
    • 200/2k/20k/200k/2M/20M
    • 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ
    • 300
    • 400
    • 400/4k/40k/400k/4M/40M
    • 400k
    • 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
    • 400~4M
    • 500k
    • 600/6k/60k/600k/6M/60M
    • 1000
    • 2000K
    • 4000
    • 9999
    • -
  • Rated measurement voltage(V/MΩ)

    • 25/10、50/10、100/20
    • 50/40、125/40、250/40
    • 50V/10M、125V/20M、250V/50M
    • 125/100、250/100、500/100
    • 125/20
    • 125/200、250/20、500/2000、1000/2000
    • 125/20、250/50、500/100
    • 125/250/500
    • 125/40、250/40、500/40
    • 125V/20M、250V/50M、1000V/2000M
    • 125V/20M、250V/50M、500V/100M
    • 250/100、500/100、1000/2000
    • 250/50
    • 250/500/1000
    • 250/500、500/1000、1000/2000
    • 250/50、500/100、1000/2000
    • 250V/50M、500V/100M、1000V/2000M
    • 500/100
    • 500/1000
    • 1000/2000
  • Signal Detection Method

  • Width(mm)

    • 19
    • 20
    • 25
    • 26
    • 28
    • 33
    • 34
    • 48
    • 52
    • 54
    • 55
    • 56
    • 56/23
    • 57
    • 58
    • 59
    • 60
    • 62
    • 64
    • 65
    • 68
    • 69
    • 70
    • Approx. 70
    • 71
    • 72
    • 74
    • 75
    • 76
    • 77
    • 78
    • 81
    • 83
    • 85
    • 86
    • 88
    • 90
    • 91
    • 92
    • 93
    • 95
    • 96
    • 98
    • 99
    • 100
    • 101.5
    • 105
    • 120
    • 122
    • 125
    • 127
    • 128
    • 130
    • 150
    • 160
    • 170
    • Approximately 213
    • 296
    • 300
    • 310
    • 350
  • Depth(mm)

    • 9
    • 10
    • 11
    • 11.6
    • 12
    • 13
    • 17
    • 18
    • 19
    • 19.5
    • 19.9
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 23.7
    • 24
    • 26
    • 27
    • 28
    • 31
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 38/24
    • 39
    • 40
    • 41
    • 43
    • 45
    • 48
    • 49
    • 50
    • 52
    • 53
    • 55
    • 60
    • 63
    • 115
    • 120
    • 130
    • 140
    • 150
    • 190
    • 235
    • 260
    • 285
    • Approximately 412
  • Height(mm)

    • 33.5
    • 36
    • 48
    • 50
    • 54.7
    • 57
    • 70
    • 86
    • 90
    • 94
    • 95
    • 100
    • 103
    • 105
    • 108
    • 110
    • 111
    • 112
    • 115
    • 116
    • 117
    • 118
    • 120
    • 121
    • 122
    • 125
    • 128
    • 130
    • 130/72
    • 132
    • 133
    • 135
    • Approximately 136
    • 137
    • 138
    • 140
    • 142
    • 142.5
    • 144
    • 145
    • Approximately 145
    • 147
    • 150
    • 152
    • 155
    • 157
    • 160
    • 167
    • 169
    • 175
    • 177
    • 184
    • 185
    • 186
    • 190
    • 192
    • 193
    • 195
    • 200
    • 210
    • 215
    • 220
    • 227
    • 235
    • 247
    • 300
  • Measurement accuracy

    • ±0.01% ±1digit (10.0 to 6,000.0 rpm), ±0.02% ±1 digit (6,000.0 to 12,000 rpm), ±0.05% ±1 digit (12,000 to 30,000 rpm), ±0.1% ±1 digit (30,000 rpm or more)
    • 0.09%
    • ±(0.1%rdg+2digits)
    • ±(0.4% rdg + 1 dgt) room temperature
    • 0.5%
    • ±(2% + 2 digit) (When an instrument with at least 10 W and power factor 1 is connected)
  • Measuring Range(kV)

    • 0.01~19.99
  • Output: Output current(A)

    • 0~21.6
    • 0–3
    • 0–5
    • 0~40.5
    • 0~7.2
    • DC 0~1.5
    • DC 0~2.5
    • DC 0~3
    • DC 0~5.00
    • DC0~5.00
  • Output: Output voltage

    • 0 to 18
    • 0–30
    • 0~160V
    • 0~18V
    • 0~30V
    • 0~80V
    • DC 0~20.0V
    • DC 0~30V
    • DC0~20V
  • Display Resolution(N)

    • 0.01
  • Measured Distance(mm)

    • 50-150 (Max. 300)
    • 50-300 (In case of no contact)
  • Recorded Data Count

    • Max. 10,000 sets
    • 1600

CAD Type

  • 2D
  • 3D

Select Image

Close