ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน
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
Cold Lights / UV / Laser-Related

Days to Ship
  • ALL
  • 3 Day(s) or Less
  • 4 Day(s) or Less
  • 8 Day(s) or Less
  • 9 Day(s) or Less
  • 10 Day(s) or Less
  • 11 Day(s) or Less
  • 12 Day(s) or Less
  • 13 Day(s) or Less
  • 16 Day(s) or Less
  • 18 Day(s) or Less

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

  • Product Type

  • Light source type

  • Illuminance(lux)

    • 0~650000/0~24000
    • 175(1m)
    • 220(1m)
    • 310
    • 310(1m)
    • 400(1m)
    • 440(1m)
    • 500
    • 530(1m)
    • 1570(1m)
    • 2400 (with 50 mm)
    • 3310(1m)
    • 3900(500mm)
    • 4200、1500、480
    • 4800(500mm)
    • 6000(500mm)
    • 10000
    • 25000、8800、3500
    • 30000
    • 45000 (50 mm / One Lamp at Maximum Luminosity)
    • 45000 (50 mm / with Maximum Luminosity), 15,000 (100 mm / with Maximum Luminosity) (for One Lamp)
    • 45000、15000
    • 56000
    • 260000
    • 450000
    • 500000
    • 600000
    • 800000 (distance 100 mm)
  • UV Irradiation

    • 4,000 (if irradiation distance is 10 mm)
    • 9500(MAX)
  • Size

    • φ3.5
    • 4.5×116×366
    • φ4.5X600
    • φ10X158
    • φ13×38
    • φ16X580
    • 25X114X27
    • ø25 (I.D.)
    • φ25X5t
    • φ28
    • φ29X103
    • ø30 (I.D.)
    • φ30X5t
    • ø32 (I.D.)
    • φ32X64
    • φ33×113
    • ø35 (I.D.)
    • 40X114X27
    • φ40X124
    • 50X65X373
    • 50X70X530
    • 50×100×500
    • 50×70×555
    • 58×64×43
    • 60 x 60 x 35 (main body)
    • 60X114X27
    • 63 x 48.5 x 15 (main body)
    • φ63X350
    • 67X85X286.5
    • 70X100X480
    • 70X215X84
    • 74X233X115
    • 74.5×116×366
    • 76X235X120
    • 78X200X144
    • 100X114X27
    • φ100X53.5
    • φ100×123×435
    • 107X114X61
    • 110X315X128
    • 110×120×110
    • 112X128.5~145.5X116
    • 120X212X180
    • 120×265×163
    • ø129 (Base) x 187 (Height)
    • φ132X287
    • φ156X215X192
    • 160X665X150
    • φ160X153
    • 164X181X23
    • 172X158X45
    • 262X202X226.6
    • 300 x 420 x 620 (Body) / 500 x 420 x 270 (Power Unit)
    • 300X250X300
    • 300X290X310
    • 300×40.4×30.5
    • φ300X1500
    • 350X1045X340
    • 370/300/400
    • 400X400X1400
    • 430×58×72.5
    • 480 x 700 x 960 (Body) / φ 12 x 45 (Irradiation head)
    • 520×40.4×30.5
    • 600~900X1250~2450
    • 630×58×72.5
    • 735×40.4×30.5
    • 800X420X616
    • 950×40.4×30.5
    • 1000
  • Power Supply(V)

    • 12 DC (AC Adapter Included)
    • DC 12–24
    • DC15AC100~240 50/60Hz
    • 100 AC (AC Adapter Included)
    • 100 AC 50/60 Hz (AC Adapter Included)
    • AC 100/200 50/60Hz
    • AC 100–240
    • AC 100~200 50/60Hz
    • AC 100~240±10% 50/60Hz
    • AC100
    • AC100 50/60Hz
    • AC100 50/60Hz1.8A
    • AC100V
    • AC100V 50/60Hz
    • AC100~240 50/60Hz
    • AC100~240 ±10% 50/60Hz
    • VAC 100–240
    • AC200/220 50/60Hz
  • Other

Brands

Brand

MISUMI Public Circulation Product Business

CAD Type

  • 2D
  • 3D

Select Image

Close