ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน
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
Food Hygiene Supplies

Days to Ship
  • ALL
  • 3 Day(s) or Less
  • 4 Day(s) or Less
  • 6 Day(s) or Less
  • Reed Paper

    Reed Paper

    LION

    Days to Ship
    4 Day(s)
  • Wiping Cloth EA929HG-3

    Wiping Cloth EA929HG-3

    ESCO

    【Product Specifications】 ・Material-Cotton 100% ・Dim.-35 x 35cm

    Days to Ship
    6 Day(s)
  • Wiping Cloth EA929HG-7

    Wiping Cloth EA929HG-7

    ESCO

    【Product Specifications】 ・Material-Rayon ・Dim.-30 x 30cm

    Days to Ship
    6 Day(s)
  • Wrap EA944CT-2

    Wrap EA944CT-2

    ESCO

    【Product Specifications】 ・Material…Polyethylene ・Dim.…30cm x 100m ・Heatresistant temperature…110℃ ・Cold resistant temperature…-50℃ ・Additive-free clingfilm

    Days to Ship
    6 Day(s)
  • Wrap EA944CT-3

    Wrap EA944CT-3

    ESCO

    【Product Specifications】 ・Material…Polyethylene ・Dim.…45cm x 50m ・Heatresistant temperature…110℃ ・Cold resistant temperature…-50℃ ・Additive-free clingfilm

    Days to Ship
    6 Day(s)

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

Brands

Brand

MISUMI Public Circulation Product Business

CAD Type

  • 2D
  • 3D

Select Image

Close