(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โปรเจคเตอร์

โปรเจคเตอร์ คืออุปกรณ์แสดงผลที่สามารถแสดงวิดีโอและภาพที่ฉายบนหน้าจอขนาดใหญ่หรือสิ่งที่คล้ายกัน มีหลายประเภท แต่ โปรเจคเตอร์ ลิขวิดคริสตัล และ โปรเจคเตอร์ DLP เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยที่สุดในปัจจุบัน ด้วย โปรเจคเตอร์ ลิขวิดคริสตัล แสงจะถูกแยกออกเป็นสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงิน (RGB) ผ่านแผง ลิขวิดคริสตัล แต่ละอันจากนั้นจะถูกรวมเข้าด้วย ปรึซึม และฉายลงบนหน้าจอ โปรเจคเตอร์ DLP สร้างภาพโดยการส่งแสงผ่าน DMD (อุปกรณ์ micromirror ดิจิตอล) ที่มี กระจก ขนาดเล็กพิเศษ นับล้าน มีประเภทที่ให้ ความละเอียด สูงและประเภทที่สามารถรับชมวิดีโอได้โดยไม่ต้องปิดไฟในห้องรวมถึงขนาดที่กะทัดรัดสะดวกในการพกพา นอกจากนี้ยังมีหน้าจอหลากหลายประเภทที่สามารถเลือกได้ตามสภาพแวดล้อมที่ คลองเลื่อย และแอพพลิเคชั่นที่ใช้
CAD
วันจัดส่ง
  • ทั้งหมด
  • 1 วันหรือน้อยกว่า
  • 12 วันหรือน้อยกว่า
  • 19 วันหรือน้อยกว่า
  • 20 วันหรือน้อยกว่า
  • 22 วันหรือน้อยกว่า
  • อื่น ๆ
22 รายการ
เรียงลำดับตาม
30
60
90
  1. 1
  • คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
    จอ โปรเจคเตอร์ แบบติดผนัง

    จอ โปรเจคเตอร์ แบบติดผนัง

    OS

    [คุณสมบัติ]
    ·ประเภทภาพฟรีที่สามารถใช้กับอัตราส่วนภาพใดก็ได้
    ·แบบติดผนังขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา สามารถม้วนขึ้นด้วยมือเมื่อไม่ใช้งาน
    ·ใช้ผ้าสีขาวที่มีการกระจายแสงสูง
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·เหมาะสำหรับห้องประชุมห้องเรียนห้องประชุมขนาดใหญ่ ฯลฯ
    เริ่ม: ฿ 19,900.00
    วันจัดส่ง: วันจัดส่ง 12 วัน
    วันจัดส่ง 12 วัน
  • คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
    โปรเจคเตอร์EA759PA-21

    โปรเจคเตอร์EA759PA-21

    ESCO

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · การใช้พลังงาน:150W
    · มิติ LCD:0.55 แบบ
    ·แผง ลิขวิดคริสตัล จำนวนพิกเซล:1,024 × 768
    ·ขนาด:269.5 (W) × 269.5 (D) × 88.5 (H) มม
    ·น้ำหนัก:2.8 กก
    ·เริ่มต้นที่สั้นที่สุด 5 วินาทีและลดเวลารอสำหรับการฉายภาพ
    ·ตามมาตรการ ระบบรักษาความปลอดภัย สอดคล้องกับ Kensington (R) ·สอดคล้องกับรหัสผ่านในการ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    ·ไม่ใช้สารปรอทซึ่งส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
    ·ความสว่าง:2,700 ล
    · ความละเอียด:XGA
    เริ่ม: ฿ 56,385.00
    วันจัดส่ง: วันจัดส่ง 20 วัน
    วันจัดส่ง 20 วัน
  • คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
    Electric Hoisting Screen

    Electric Hoisting Screen

    OS

    [Features]
    ·The simple design that thoroughly eliminates waste does not make you feel the depth from anywhere in the room
    ·Symmetrical structure makes it easy to center the screen
    ·The fabric can be easily replaced for each roller
    ·The front panel can be attached/detached/replaced even after the screen is installed
    ·Tension adjustment mechanism is standard equipment. For example, you can easily adjust wrinkles due to aging degradation of the fabric
    ·The lower pipe that fits perfectly in the main body when stored stands out for a refreshing feeling
    ·For all sizes, you can easily adjust the limit (stop position) with the remote control and wall switch
    ·Equipped with a tally output terminal, it is possible to output screen operation signals (tally output is only ON/OFF signal, ascending and descending cannot be separated)
    ·The circuit box is external to the main body, making maintenance easy after installing the screen
    [Applications]
    ·Ideal for meeting rooms, classrooms, large gathering places, etc.
    [Materials]
    · Front panel, case, roller part: aluminum
    · Case cap part: steel
    · Caps: resin (ABS)
    เริ่ม: ฿ 93,338.00
    วันจัดส่ง: วันจัดส่ง 19 วัน
    วันจัดส่ง 19 วัน
  • คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
    ม่านม้วนแบบแมนนวล
    เริ่ม: ฿ 41,766.00
    วันจัดส่ง: วันจัดส่ง 40 วัน
    วันจัดส่ง 40 วัน
  • คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
    หน้าจอ ขาตั้ง พื้น

    หน้าจอ ขาตั้ง พื้น

    OS

    [คุณสมบัติ]
    · เป็นแบบไม่มีด้านที่ไม่ต้องการด้านใดด้านหนึ่ง (อัตราส่วนแนวนอนกับแนวตั้ง)
    · เคส แบบรวม ทำให้ น้ำหนักเบา และพกพาสะดวก
    · เราใช้ผ้าสีขาวที่กระจายตัวได้สูง
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · เหมาะอย่างยิ่งสำหรับห้องประชุม ห้องเรียน โถงชุมนุมขนาดใหญ่ งานกิจกรรม ฯลฯ
    เริ่ม: ฿ 26,737.00
    วันจัดส่ง: วันจัดส่ง 40 วัน
    วันจัดส่ง 40 วัน
  • คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
    ขาตั้ง จอแสดงผลบางเฉียบ

    ขาตั้ง จอแสดงผลบางเฉียบ

    OS

    [คุณสมบัติ]
    ·การใช้ อุปกรณ์เสริม สากลช่วยให้ อุปกรณ์รองรับท่อ จอแสดงผล เกือบทั้งหมดขนาด 37 ถึง 52
    ·สามารถปรับ มุม ของส่วนแสดงผลได้ 4 ขั้นตอนและปรับความสูงได้ 3 ขั้นตอนโดยใช้ กลไก แบบเอียงได้
    ·การหมุนของ ล้อ และเพลาสามารถ ยึดอยู่กับที่ โดยใช้ สต๊อปเปอร์ เดียว
    ·ติดตั้ง ลูกล้อ พร้อม สต็อปเปอร์ คู่
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·เหมาะสำหรับห้องประชุมห้องเรียนอาคารพาณิชย์พื้นที่สาธารณะและงานต่างๆ
    เริ่ม: ฿ 36,423.39
    วันจัดส่ง: วันจัดส่ง 40 วัน
    วันจัดส่ง 40 วัน
  • คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
    คันจับ

    คันจับ

    TRUSCO

    [คุณสมบัติ]
    · ตัวเครื่อง มี สเปค ไตรวาเลนท์โครเมต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
    ·โพลีไวนิลคลอไรด์ที่มีความแข็งแรงสูงใช้สำหรับ ตัวจับชิ้นงาน
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·เมื่อเปิดและปิดประตูบันไดห้องใต้หลังคา
    ·เมื่อเปิดและปิดบานประตูหน้าต่าง
    ·สำหรับใช้เป็นคันจับสำหรับสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้
    เริ่ม: ฿ 463.00
    วันจัดส่ง: วันจัดส่ง 1 วัน
    วันจัดส่ง 1 วัน
  • คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
    โปรเจคเตอร์ บางสีเขียว การใช้พลังงาน (W) 115

    โปรเจคเตอร์ บางสีเขียว การใช้พลังงาน (W) 115

    CASIO

    [คุณสมบัติ]
    · XGA ความสว่าง สูงชนิดจริง 2,500 ลูเมนที่ใช้ปรอทเป็นศูนย์
    · แหล่งกำเนิดแสงไฟ มีอายุการใช้งานยาวนานประมาณ 20,000 ชั่วโมงซึ่งไวต่อการย่อยสลาย ความสว่าง น้อยกว่า
    ·เปิดและปิดสามารถคลิกได้ภายใน 8 วินาทีและไม่จำเป็นต้องทำให้เย็นลง
    ·รองรับ c-Assist ( อุปกรณ์รองรับท่อ แบบไร้สายในการประชุมและสำหรับการนำเสนอ)
    · อุปกรณ์เสริม:รีโมทคอนโทรลไร้สาย, สาย AC, สาย RGB, สาย AV เฉพาะ, คู่มือการใช้งานอย่างง่าย, ใบรับประกัน, กระเป๋าถือ
    เริ่ม: ฿ 66,446.67
    วันจัดส่ง: วันจัดส่ง 19 วัน
    วันจัดส่ง 19 วัน
  • คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
    หน้าจอ [ประเภทโต๊ะทำงาน]EA761LM-32

    หน้าจอ [ประเภทโต๊ะทำงาน]EA761LM-32

    ESCO

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·ขนาดภายนอก:955 (W) × 95 (D) × 710 (H) มม
    · ขนาดหน้าจอ:810 (W) × 640 (H) มม. (40press)
    ·น้ำหนัก:1.24 กก
    ·ประเภทสูตรโต๊ะทำงาน
    · ผลิตภัณฑ์ สามารถจัดเก็บได้ในขนาดที่เล็กดังนั้นจึงจะไม่ขวางทางคุณแม้ว่าคุณจะวางไว้บน โต๊ะวางชิ้นงาน ก็ตาม
    เริ่ม: ฿ 11,270.00
    วันจัดส่ง: วันจัดส่ง 20 วัน
    วันจัดส่ง 20 วัน
  • คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
    หน้าจอ [ประเภทโต๊ะทำงาน]EA761LM-33

    หน้าจอ [ประเภทโต๊ะทำงาน]EA761LM-33

    ESCO

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·ขนาดภายนอก:1,160 (W) × 95 (D) × 860 (H) มม
    · ขนาดหน้าจอ:1,017 (W) × 792 (H) มม. (50press)
    ·น้ำหนัก:1.41 กก
    ·ประเภทสูตรโต๊ะทำงาน
    · ผลิตภัณฑ์ สามารถจัดเก็บได้ในขนาดที่เล็กดังนั้นจึงจะไม่ขวางทางคุณแม้ว่าคุณจะวางไว้บน โต๊ะวางชิ้นงาน ก็ตาม
    เริ่ม: ฿ 14,120.00
    วันจัดส่ง: วันจัดส่ง 20 วัน
    วันจัดส่ง 20 วัน
  • คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
    หน้าจอ [แบบที่แขวนบนผนัง]EA761LM-37

    หน้าจอ [แบบที่แขวนบนผนัง]EA761LM-37

    ESCO

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·ขนาดภายนอก:1,317 (W) × 28 (D) × 1,069 (H) มม
    · ขนาดหน้าจอ:1,219 (W) × 914 (H) มม. (60 กด)
    ·น้ำหนัก:1.8 กก
    ·แบบแขวนผนัง
    ·สามารถรีดหน้าจอและเก็บไว้ได้ในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน
    · อุปกรณ์เสริม:อุปกรณ์โลหะแขวน 1 ชิ้นอุปกรณ์โลหะ ยึดอยู่กับที่ 2 ชิ้น
    เริ่ม: ฿ 8,254.00
    วันจัดส่ง: วันจัดส่ง 20 วัน
    วันจัดส่ง 20 วัน
  • คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
    หน้าจอ [แบบที่แขวนบนผนัง]EA761LM-38

    หน้าจอ [แบบที่แขวนบนผนัง]EA761LM-38

    ESCO

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·ขนาดภายนอก:1,744 (W) × 28 (D) × 1,384 (H) มม
    · ขนาดหน้าจอ:1,626 (W) × 1,219 (H) มม. (80press)
    ·น้ำหนัก:2.3 กก
    ·แบบแขวนผนัง
    ·สามารถรีดหน้าจอและเก็บไว้ได้ในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน
    · อุปกรณ์เสริม:อุปกรณ์โลหะแขวน 1 ชิ้นอุปกรณ์โลหะ ยึดอยู่กับที่ 2 ชิ้น
    เริ่ม: ฿ 11,104.00
    วันจัดส่ง: วันจัดส่ง 20 วัน
    วันจัดส่ง 20 วัน
  • คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
    จอภาพ (แบบแขวน)

    จอภาพ (แบบแขวน)

    ESCO

    [คุณสมบัติ]
    · แบบแขวน ชนิดลมขึ้นช้า
    · มาตรฐาน: 75 แบบ 85 แบบ 103 แบบ
    เริ่ม: ฿ 13,087.00
    วันจัดส่ง: วันจัดส่ง 20 วัน
    วันจัดส่ง 20 วัน
  • คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
    หน้าจอ [แบบแขวน]EA761LM-42

    หน้าจอ [แบบแขวน]EA761LM-42

    ESCO

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·ขนาดภายนอก:1,930 (W) × 70 (D) × 1,486 (H) มม
    · ขนาดหน้าจอ:1,740 (W) × 1,305 (H) มม. (85press)
    ·น้ำหนัก:6 กก
    ·แบบแขวนซึ่งจะม้วนด้วยความเร็วต่ำ
    · อุปกรณ์เสริม:พุก คลองเลื่อย 2set, ucharacter press metal fittings คลองเลื่อย 2set, string 1 ชิ้น
    เริ่ม: ฿ 14,794.00
    วันจัดส่ง: วันจัดส่ง 20 วัน
    วันจัดส่ง 20 วัน
  • คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
    หน้าจอ [แบบแขวน]EA761LM-43

    หน้าจอ [แบบแขวน]EA761LM-43

    ESCO

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·ขนาดภายนอก:2,330 (W) × 70 (D) × 1,786 (H) มม
    · ขนาดหน้าจอ:2,140 (W) × 1,605 (H) มม. (103press)
    ·น้ำหนัก:9.3 กก
    ·แบบแขวนซึ่งจะม้วนด้วยความเร็วต่ำ
    · อุปกรณ์เสริม:พุก คลองเลื่อย 2set, ucharacter press metal fittings คลองเลื่อย 2set, string 1 ชิ้น
    เริ่ม: ฿ 20,485.00
    วันจัดส่ง: วันจัดส่ง 20 วัน
    วันจัดส่ง 20 วัน
  • คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
    สกรีน แม่เหล็กEA761LM-5

    สกรีน แม่เหล็กEA761LM-5

    ESCO

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·ด้วยแม่เหล็กในตัวส่วนบนทำให้สามารถติดตั้งหน้าจอที่ส่วนที่เป็นเหล็กของกระดานดำเหล็กเป็นต้น
    · มิติ หน้าจอ -1430 x 1067 (H) มม
    · 70 นิ้ว
    ·น้ำหนัก - 2.1 กก
    ·สำหรับ โปรเจคเตอร์
    เริ่ม: ฿ 15,300.00
    วันจัดส่ง: วันจัดส่ง 20 วัน
    วันจัดส่ง 20 วัน
  • คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
    ขาตั้ง จอภาพEA954HC-322

    ขาตั้ง จอภาพEA954HC-322

    ESCO

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·※ข้อควรระวัง※:[ ผลิตภัณฑ์ ต้องประกอบโดยผู้ใช้]
    ·ขนาด:600 (W) × 300 (D) × 85 (H) มม
    ·น้ำหนัก:3.2 กก
    · พิกัดน้ำหนัก:10 กก
    · วัสดุ:แผ่นเพลท บน:ไม้ (ไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด) + เมลามีนเมลามีน, โครง:เหล็กกล้า
    ·สามารถจัดเก็บคีย์บอร์ดได้จนถึงขนาดกว้าง 530 มม
    เริ่ม: ฿ 4,775.00
    วันจัดส่ง: วันจัดส่ง 22 วัน
    วันจัดส่ง 22 วัน
  • คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
    ขาตั้ง จอภาพEA954HC-323

    ขาตั้ง จอภาพEA954HC-323

    ESCO

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·※ข้อควรระวัง※:[ ผลิตภัณฑ์ ต้องประกอบโดยผู้ใช้]
    ·ขนาด:595 (W) × 300 (D) × 210 (H) มม
    ·น้ำหนัก:3.5 กก
    · วัสดุ:กระดาน:ไม้ (ไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด) + เมลามีนเมลามีน, โครง:เหล็กกล้า
    · พิกัดน้ำหนัก รวม:15 กก
    ·สามารถปรับความสูงของ กระดาน ชั้นวางได้ 3 ขั้นตอน
    ·สามารถจัดเก็บคีย์บอร์ดได้กว้าง 550 มม.
    · หม้อแปลงกระแสสลับ ได้รับ addapted
    เริ่ม: ฿ 2,850.00
    วันจัดส่ง: วันจัดส่ง 20 วัน
    วันจัดส่ง 20 วัน
  • คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
    ขาตั้ง จอภาพEA954HC-324

    ขาตั้ง จอภาพEA954HC-324

    ESCO

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·ขนาด:595 (W) × 280 (D) × 89 (H) มม
    ·น้ำหนัก:2.5 กก
    · วัสดุ:ไม้ (ไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด) + เมลามีนเมลามีน
    · พิกัดน้ำหนัก:10 กก
    ·สามารถจัดเก็บคีย์บอร์ดที่มีความกว้างได้ถึง 530 มม.
    · กระดาน ครอบคลุมติดตั้งที่ด้านหลังเพื่อซ่อนและจัดเก็บสายเคเบิล
    เริ่ม: ฿ 2,207.00
    วันจัดส่ง: วันจัดส่ง 20 วัน
    วันจัดส่ง 20 วัน
  • คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
    โปรเจคเตอร์EA759PA-17D

    โปรเจคเตอร์EA759PA-17D

    ESCO

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · การใช้พลังงาน:330W
    · มิติ จอ LCD:0.63 ชนิด x 3 ผ้าใบแลพแผ่นชีต
    ·การติดตั้ง ชุดกรอง ประสิทธิภาพสูงเพื่อลดแรงงานในการ งานซ่อมบำรุง
    ·แผง ลิขวิดคริสตัล จำนวนพิกเซล:องค์ประกอบ ภาพ 786,432
    ·ขนาด:320 (W) × 245 (D) × 85 (H) มม:ประมาณ 3.0 กก
    ·ด้วยโหมดประหยัดและโหมดนิเวศวิทยาอัจฉริยะซึ่งเก็บไฟฟ้าที่ไร้ประโยชน์ไว้ในการตรวจสอบ
    ·ความสว่าง:3,200 ล
    · ความละเอียด:XGA
    เริ่ม: ฿ 63,857.00
    วันจัดส่ง: วันจัดส่ง 20 วัน
    วันจัดส่ง 20 วัน
  • คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
    โปรเจคเตอร์EA759PA-23

    โปรเจคเตอร์EA759PA-23

    ESCO

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · การใช้พลังงาน:155W
    · มิติ จอ LCD:0.55 แบบ
    ·จำนวนพิกเซลของแผง ลิขวิดคริสตัล:1,024 x 768
    ·ขนาด:297 (W) × 210 (D) × 43 (H) มม
    ·น้ำหนัก:2.3 กก
    ·เริ่มต้นที่สั้นที่สุด 8 วินาทีและลดเวลารอสำหรับการฉายภาพ
    ·สอดคล้องกับ kensingtonr · ระบบรักษาความปลอดภัย ของ อุปกรณ์แหล่งจ่าย- บนรหัสผ่าน
    ·ห้ามใช้สารปรอทที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
    · เลนส์ ซูม มุม กว้าง 2 x ติดตั้ง
    ·เป็นโทรศัพท์มือถือขนาดบาง การออกแบบ สะดวกในการพกพา
    ·นิเวศวิทยาทำเครื่องหมายสินค้าที่ได้รับการรับรอง
    ·ความสว่าง:2,500 ล
    · ความละเอียด:XGA
    เริ่ม: ฿ 83,900.00
    วันจัดส่ง: วันจัดส่ง 20 วัน
    วันจัดส่ง 20 วัน
  • คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
    Manual Winding Screen

    Manual Winding Screen

    OS

    [Features]
    · Super-flat design allows the screen to be stored discreetly.
    · Utilizes new spring winding mechanism to make it even quieter.
    [Applications]
    · Ideal for meeting rooms, classrooms, large assembly halls, etc.
    [Material]
    · Front panel, case, roller part: aluminum
    · Case cap part: steel
    · Caps: resin (ABS)
    เริ่ม: ฿ 39,431.00
    วันจัดส่ง: วันจัดส่ง 19 วัน
    วันจัดส่ง 19 วัน
แบรนด์
ชุดผลิตภัณฑ์
เริ่ม
วันจัดส่ง
ประเภทผลิตภัณฑ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
จอ โปรเจคเตอร์ แบบติดผนัง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
โปรเจคเตอร์EA759PA-21
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
Electric Hoisting Screen
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
ม่านม้วนแบบแมนนวล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
หน้าจอ ขาตั้ง พื้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
ขาตั้ง จอแสดงผลบางเฉียบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
คันจับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
โปรเจคเตอร์ บางสีเขียว การใช้พลังงาน (W) 115
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
หน้าจอ [ประเภทโต๊ะทำงาน]EA761LM-32
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
หน้าจอ [ประเภทโต๊ะทำงาน]EA761LM-33
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
หน้าจอ [แบบที่แขวนบนผนัง]EA761LM-37
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
หน้าจอ [แบบที่แขวนบนผนัง]EA761LM-38
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
จอภาพ (แบบแขวน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
หน้าจอ [แบบแขวน]EA761LM-42
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
หน้าจอ [แบบแขวน]EA761LM-43
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
สกรีน แม่เหล็กEA761LM-5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
ขาตั้ง จอภาพEA954HC-322
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
ขาตั้ง จอภาพEA954HC-323
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
ขาตั้ง จอภาพEA954HC-324
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
โปรเจคเตอร์EA759PA-17D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
โปรเจคเตอร์EA759PA-23
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
Manual Winding Screen
แบรนด์

OS

ESCO

OS

OS

OS

OS

TRUSCO

CASIO

ESCO

ESCO

ESCO

ESCO

ESCO

ESCO

ESCO

ESCO

ESCO

ESCO

ESCO

ESCO

ESCO

OS

ชุดผลิตภัณฑ์

จอ โปรเจคเตอร์ แบบติดผนัง

โปรเจคเตอร์EA759PA-21

Electric Hoisting Screen

ม่านม้วนแบบแมนนวล

หน้าจอ ขาตั้ง พื้น

ขาตั้ง จอแสดงผลบางเฉียบ

คันจับ

โปรเจคเตอร์ บางสีเขียว การใช้พลังงาน (W) 115

หน้าจอ [ประเภทโต๊ะทำงาน]EA761LM-32

หน้าจอ [ประเภทโต๊ะทำงาน]EA761LM-33

หน้าจอ [แบบที่แขวนบนผนัง]EA761LM-37

หน้าจอ [แบบที่แขวนบนผนัง]EA761LM-38

จอภาพ (แบบแขวน)

หน้าจอ [แบบแขวน]EA761LM-42

หน้าจอ [แบบแขวน]EA761LM-43

สกรีน แม่เหล็กEA761LM-5

ขาตั้ง จอภาพEA954HC-322

ขาตั้ง จอภาพEA954HC-323

ขาตั้ง จอภาพEA954HC-324

โปรเจคเตอร์EA759PA-17D

โปรเจคเตอร์EA759PA-23

Manual Winding Screen

เริ่ม

฿ 19,900.00

฿ 56,385.00

฿ 93,338.00

฿ 41,766.00

฿ 26,737.00

฿ 36,423.39

฿ 463.00

฿ 66,446.67

฿ 11,270.00

฿ 14,120.00

฿ 8,254.00

฿ 11,104.00

฿ 13,087.00

฿ 14,794.00

฿ 20,485.00

฿ 15,300.00

฿ 4,775.00

฿ 2,850.00

฿ 2,207.00

฿ 63,857.00

฿ 83,900.00

฿ 39,431.00

วันจัดส่ง 12 วัน 20 วัน 19 วัน 40 วัน 40 วัน 40 วัน 1 วัน 19 วัน 20 วัน 20 วัน 20 วัน 20 วัน 20 วัน 20 วัน 20 วัน 20 วัน 22 วัน 20 วัน 20 วัน 20 วัน 20 วัน 19 วัน
ประเภทผลิตภัณฑ์------ตัวเลือกโปรเจคเตอร์--------------

กำลังโหลด …

  1. 1

กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ โปรเจคเตอร์