ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน
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
Display Arms

Days to Ship
  • ALL
  • 2 Day(s) or Less
  • 4 Day(s) or Less
  • 5 Day(s) or Less
  • 6 Day(s) or Less
  • 18 Day(s) or Less
  • 41 Day(s) or Less
  • 42 Day(s) or Less
  • 44 Day(s) or Less
  • 48 Day(s) or Less
  • LED ARM CR-LA Series

    LED ARM CR-LA Series

    SANWA SUPPLY

    Days to Ship
    4 Day(s) or more
  • Display Stand CR-PL Series
    Days to Ship
    6 Day(s) or more
  • Up/Down slide arm
    Days to Ship
    2 Day(s)
  • Horizontal movable arm
    Days to Ship
    2 Day(s) or more
  • VESA conversion plate
    Days to Ship
    2 Day(s)
  • Single-Face Display Stand
    Days to Ship
    2 Day(s) or more
  • Display Stand CR-LAST Series
    Days to Ship
    5 Day(s)
  • Arm Spacer

    Arm Spacer

    ALPHATEC

    Days to Ship
    2 Day(s)
  • Monitor Stand EA764AG-11

    Monitor Stand EA764AG-11

    ESCO

    【Product Specifications】 ・Suitable Size …24Press until Correspondence ・Load Capacity …8kg ・Attachment Thickness …15 To 65mm ・Moveable Range …Screen Spin (rotation):360°、Left and right. (swing):230°、Screen Left and right. (pan):180°、Screen The top and the bottom (tilt):105° ・Material …Pole :Steel 、Arm :Aluminum ・Height …320mm ・Weight …2.5kg ・You Can Select The Installation Method Between Screw-fixed Method Or Clamped Method.

    Days to Ship
    6 Day(s)
  • Monitor Arm (Vertical Movable) EA764AG-6

    Monitor Arm (Vertical Movable) EA764AG-6

    ESCO

    【Product Specifications】 ・※Caution ※…【The Product Must Be Assembled By User 】 ・Suitable Size …24Press ・Full length …470mm ・Weight …2.7kg ・Load Capacity …2 To 10kg ・Attachment Thickness …20 To 60mm ・Moveable Range …The angle (Angle ):100°、ScreenSpin (rotation):360°、Vertical (vertical):0 To 270mm、Left and right. (swing):360°、Screen Left and right. (pan):200°、Screen The top and the bottom (tilt):105° ・Material …Arm :Aluminum 、Parts :ABSResin 、Plate :Steel

    Days to Ship
    6 Day(s)

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

Brands

Brand

MISUMI Public Circulation Product Business

CAD Type

  • 2D
  • 3D

Select Image

Close