1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคส แบบพกพาC-SPH

SNW MEASURING TOOL

เคส แบบพกพาC-SPH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เคส ใส่ SP21, SP20 และ TA55
·ความกว้าง: 150 มม
· ความลึก: 55 mm
·ความสูง: 160 mm
· รุ่นที่รองรับการใช้งาน: SP21, SP20, TA55

รหัสสินค้า
C-SPH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

SNW MEASURING TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ ความกว้าง(มิลลิเมตร) 150 ความลึก(มิลลิเมตร) 55
ความสูง(มิลลิเมตร) 160 รุ่น รองรับการใช้งาน SP21, SP20, TA55