1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โวลต์ โวลต์มิเตอร์ สำหรับ ความดัน ต่ำใช้ KD2

SNW MEASURING TOOL

โวลต์ โวลต์มิเตอร์ สำหรับ ความดัน ต่ำใช้ KD2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,879.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถยืนยันแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ด้วยแสงสีแดงและเสียงกริ่ง
·การสลับระหว่าง สายเปลือย และ ขดลวด หุ้มช่วยให้สามารถทดสอบประกายไฟได้อย่างน่าเชื่อถือ

รหัสสินค้า
KD2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,879.73

SNW MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ electroscope ความกว้าง(มิลลิเมตร) 19 ความลึก(มิลลิเมตร) 19.5
ความสูง(มิลลิเมตร) 133 ประเภทรายละเอียด โวลต์มิเตอร์ สำหรับใช้ ความดัน ต่ำ พาวเวอร์ซัพพลาย LR44 (ถ่านอัลคาไลน์) 1.5 V x 2
มวล(ก.) ประมาณ 17 สเปค ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 80 ถึง 600 V AC สำหรับทั่วไป 50/60 Hz

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KD2 ในชุด โวลต์ โวลต์มิเตอร์ สำหรับ ความดัน ต่ำใช้ KD2