1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่จับยึดเครื่องมือ

TOOL CARTS WITH SAFETY LOCKS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 997.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการจัดเก็บเครื่องมือ
· ด้วยแม่เหล็กทรงพลัง สำหรับจับยึดเครื่องมือ
· สำหรับการจัดการตู้และกล่องเครื่องมือที่เก็บเครื่องมือไว้
· พื้นผิวการดูดซับแบน พร้อมยางเพื่อให้สัมผัสกับชิ้นงานได้อย่างนุ่มนวล
· แรงยึดแม่เหล็กอยู่ที่ 3 กก.

รหัสสินค้า
SA-MGH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 997.15

TOOL CARTS WITH SAFETY LOCKS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ที่ โฮลเดอร์ แม่เหล็ก รูปทรง เป็นมุมฉาก กำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด(กิโลกรัม) 3
มือจับ Y / N มี รู สกรู Y / N NA ความสูง(มิลลิเมตร) 304
มวล(ก.) 600 ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 16

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SA-MGH ในชุด ที่จับยึดเครื่องมือ