(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สเปค: ชนิดระยะไกล 10 เมตร ( สเปค แบตเตอรี่)
·การตรวจจับก๊าซเป้าหมาย: ออกซิเจนในบรรยากาศ
·ช่วงการตรวจจับ: 0 - 25.0vol% (1digit / 0.1vol%)
·หลักการตรวจจับ: ประเภทแบตเตอรี่กัลวานิก ไดอะแฟรม
·วิธีการตรวจจับ: ประเภทการแพร่กระจาย
·ประเภท สัญญาณเตือน : สัญญาณเตือน แก๊ส / การ สัญญาณเตือน ด้วยตัวเอง, ยกเลิกโดย สวิตช์รีเซ็ต, สัญญาณเตือน ความล้มเหลว / ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ
· สัญญาณเตือน : Buzzer และ LED กระพริบ
· เอาต์พุต ภายนอก: 0 - 1 V DC
· พาวเวอร์ซัพพลาย: เซลล์แห้ง (AA x 2)
·ฟังก์ชั่น: ฟังก์ชั่นแก้ไขความดันบรรยากาศ, พร้อมฟังก์ชั่นการวินิจฉัยตัวเอง (ความผิดปกติของเซ็นเซอร์, ความผิดปกติของนาฬิกา, ปัญหาของระบบ)
·ขนาด: ตัวเครื่อง/ 80 × 35.5 × 120 มม., เซนเซอร์ รีโมท / 40 × 33.5 × 95 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 230g
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-3300-14 ในชุด สเปค เครื่องวัดออกซิเจนขนาดเล็ก OX-600-10 แบตเตอรี่
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง