1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ เคลือบ FEP แอลกอฮอล์ 0 ถึง 200 ° C

THERMOMETER

เทอร์โมมิเตอร์ เคลือบ FEP แอลกอฮอล์ 0 ถึง 200 ° C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,482.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เทอร์โมมิเตอร์ แท่งเคลือบด้วย FEPมีความต้านทานต่อสารเคมีและการแตกหักที่เหนือกว่าในขณะที่ป้องกันไม่ให้ปรอทและแอลกอฮอล์ภายในหลุดออก
·สามารถใช้ได้กับอุณหภูมิที่ผิดพลาด± 0 ° C เมื่อเคลือบด้วย FEP
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แอลกอฮอล์
·ช่วงการสำเร็จการศึกษา° C:0 ถึง 200
· 1 สำเร็จการศึกษา:1 ° C

รหัสสินค้า
61-4388-18 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,482.00

฿ 1,185.01

THERMOMETER 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 61-4388-18 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ เคลือบ FEP แอลกอฮอล์ 0 ถึง 200 ° C