(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สี: ขาว
·ช่วงการวัด (อุณหภูมิ / ความชื้น): -5 ถึง + 45 ℃ / 20 - 95% RH
· ความแม่นยำ การวัด: อุณหภูมิ / + / - 1 ℃ (0 - 40 ℃), +/- 2 ℃ (อื่น ๆ ), ความชื้น / + / - 5% (35 - 75%), +/- 10% (อื่น ๆ )
·วิธีการวัด: อุณหภูมิ / เทอร์มิสเตอร์, ความชื้น / ความต้านทานเปลี่ยนประเภท เซนเซอร์วัดความชื้น
·มี ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน และงีบหลับ
·สำหรับทั้งตั้งโต๊ะและแขวนผนัง
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA เซลล์แห้ง x 2 (รวมสำหรับการทดสอบ)
· วัสดุ ตัวเครื่อง : เรซิ่น ABS, PS (โพลีสไตรีน)
·ขนาด: 182 × 25 × 148 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 380g
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | TT-538 | ขนาด | 182×25×148mm | น้ำหนัก | ประมาณ 380 กรัม |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด | สำหรับทั้งตั้งโต๊ะและแขวนผนัง | สี | สีขาว | ความแม่นยำในการวัด | อุณหภูมิ/±1°C (0 ถึง 40°C), ±2°C (อื่น ๆ), ความชื้น/±5% (35 ถึง 75%), ±10% (อื่น ๆ) |
ช่วงการวัด (อุณหภูมิ/ความชื้น) | —5 ถึง +45°C/20 ถึง 95%RH | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | สีขาว | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เรซิ่น ABS/PS (โพลีสไตรีน) |
วิธีการวัด | อุณหภูมิ/เทอร์มิสเตอร์ เซนเซอร์วัดความชื้น /ความต้านทาน | คุณสมบัติ | ด้วย สัญญาณเตือน / งีบหลับ | พาวเวอร์ซัพพลาย | D แบตเตอรี่แห้ง × 2 (รวมอยู่ในการทดสอบ) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-9820-11 ในชุด ดิจิตอลเทอร์โมไฮโกรมิเตอร์ TT538WH สีขาว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง