(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
MPC401X600X600(50S) |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 880.02 |
CUSHION MATERIALS(AIR BUBBLE | 1 แพ็ค |
50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
10 วัน |
[คุณสมบัติ]
· แผ่น ฝาครอบ กันกระแทกที่เติมฟองนี้มีขนาดที่ใช้งานง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการเคลื่อนย้ายบรรจุภัณฑ์
·สำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์อาหาร ฯลฯ
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
ความกว้าง (mm):600
ความหนา (มม.):4
·ความยาว (มม.):600
·โครงสร้าง:แบบสองชั้น
ความหนา:4 มม
· JAN Code:4523767401331
· รหัสของทรัสโก้:819-3854
มวล:1,000 ก
[วัสดุ/ การขัดเงา]
· โพลีเอทิลีน (PE)
รหัสรุ่น |
---|
MPC401X600X600(50S) |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 880.02 |
CUSHION MATERIALS(AIR BUBBLE | 1 แพ็ค |
50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
10 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง