1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์ สำหรับ ถัง เก็บ น้ำ

SWS MEASURING TOOL

เทอร์โมมิเตอร์ สำหรับ ถัง เก็บ น้ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 415.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ระบุ อุณหภูมิสูง อุณหภูมิ ต่ำและอุณหภูมิที่เหมาะสมโดยใช้รหัสสีทำให้สามารถระบุได้อย่างรวดเร็ว
·ประเภทการดูดซับที่มีน้ำหนัก ตะกั่ว อยู่ภายในเพื่อให้ได้การวัดที่สม่ำเสมอ สามารถอ่าน ค่า อุณหภูมิได้จากภายนอกอ่างน้ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะ สำหรับการจัดการอุณหภูมิของตู้ปลาเขตร้อน ฯลฯ

รหัสสินค้า
72583
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 415.06

SWS MEASURING TOOL 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) 0–40 ชนิด L
ความแม่นยำ (อุณหภูมิ)(°C) ±1 1 สเกลวัด: อุณหภูมิ(°C) 1 ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) ø13×150
มวล(ก.) 18 วัสดุ ตัวเครื่อง: แก้ว น้ำหนัก: ตะกั่ว