(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์โมมิเตอร์ แบบน่ารักที่ทำให้เวลาอาบน้ำมีความสนุก
·ตัวเครื่องประกอบด้วยสารต่อต้านแบคทีเรียเพื่อรักษาความสะอาด (ยกเว้น B-3, B-7)
· B-10 มาพร้อมกับ เคส ที่สามารถใช้สำหรับน้ำมันอโรมาเพื่อความเพลิดเพลินในการอาบน้ำ
* ไม่รวมน้ำมันอโรมา ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์มีจำหน่ายทั่วไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดการด้านสุขภาพและอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิในการอาบน้ำทารก
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | 20–60 | ชนิด | แบบเรือB - สีชมพู |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ (อุณหภูมิ)(°C) | ±2 | 1 สเกลวัด: อุณหภูมิ(°C) | 2 | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 160×63×23 |
มวล(ก.) | 48 | วัสดุ | ส่วนประกอบหลัก: โพลีสไตรีนเรซิน (B ประกอบด้วยสารต้านแบคทีเรีย) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 72760 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์สำหรับห้องน้ำ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง