(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์โมมิเตอร์ เฉพาะด้าน สำหรับอาหารทอดเช่นเทมปุระหรือปลา
มี การออกแบบ ตะเกียบที่ช่วยให้สามารถวัดอุณหภูมิระหว่างใช้เป็นตะเกียบทำอาหารได้
·ทำจาก อะลูมิเนียม น้ำหนักเบา และกันลื่นซึ่งดูแลรักษาง่าย
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | 100-200 | ชนิด | ประเภท บันได |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ (อุณหภูมิ)(°C) | ±5 | 1 สเกลวัด: อุณหภูมิ(°C) | 5 | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | φ26× 350 |
มวล(ก.) | 50 | วัสดุ | ตัวเครื่อง:เรซิ่น ABS อะลูมิเนียม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 72967 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ ปรุงอาหาร Tempura มิเตอร์วัดไฟ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง