(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
■ A: พื้นผิวด้านหลังมีแม่เหล็กและเทปกาวสองหน้าแบบฟองน้ำเพื่อให้มองเห็นได้ง่ายภายในตู้เย็นสำหรับการวัด
■ A-3: ติดตั้งโดยติดเทอร์โมมิเตอร์เข้ากับฐานรองอะลูมิเนียม เนื่องจากมีฐานอะลูมิเนียม2ฐานสำหรับยึด ฐานอะลูมิเนียม2ตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งตัวเครื่องเช่นในช่องแช่แข็ง,ในตู้เย็นและกรอบเป็นต้นและปรับตั้งเทอร์โมมิเตอร์เพื่อทำการวัดได้เลย พร้อม สติ๊กเกอร์ ภาพประกอบ คำแนะนำอุณหภูมิที่เหมาะสม
■ A-4: ใส่เซนเซอร์เข้าไปในตู้เย็นและติดตั้งตัวเครื่องภายนอก เพื่อสามารถวัดอุณหภูมิด้านในจากภายนอก
(ความยาวสายไฟ: 70 ซม., เซนเซอร์วัดอุณหภูมิยาว 5 ซม.)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -40 ถึง 50 | ชนิด | A-4 ประเภทการวัดระยะไกลด้วยแม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ (อุณหภูมิ)(°C) | ±2 | 1 สเกลวัด: อุณหภูมิ(°C) | 2 | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 144×41×26 |
มวล(ก.) | 70 | วัสดุ | ตัวเครื่อง: เรซิ่น ABS, แผ่นสเกล: อะลูมิเนียม | คุณสมบัติ | ด้วยแม่เหล็ก |
อุปกรณ์เสริม | โฮลเดอร์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 72692 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์สำหรับตู้เย็น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง