(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· จอแสดงผลอุณหภูมิสูงสุด / ต่ำสุด / ปัจจุบัน ในเวลาเดียวกัน
·ชนิดกันน้ำที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยแม้ในขณะเปียก
·สามารถติดตั้งในสถานที่ต่างๆได้เนื่องจากมาพร้อมกับ ขาตั้ง , แม่เหล็ก และรูตะขอ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดอุณหภูมิภายในและภายนอกตู้เย็น
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | ด้านนอก ห้องตู้เย็น (OUT): -5 - 50, ภายในตู้เย็นlส่วนที่จัดเก็บ (IN): -50-70 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | IN・OUT:1 MAX・MIN:1 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นป้องกันน้ำหยดและกันน้ำ | กันน้ำ | ชนิด | สูงสุด / ต่ำสุด – ประเภทการวัด้วยรีโมท | ความแม่นยำ (อุณหภูมิ)(°C) | ภายนอกตู้เย็น (OUT): 0 ถึง 40 ±1 หรือ ±2 , ภายในตู้เย็น (IN): -10 ถึง 40 ±1 หรือ : ±2 |
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 65×65×19 | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่านอัลคาไลน์ LR44 1 ก้อน (เนื่องจากแบตเตอรี่ที่ต่อไว้ใช้สำหรับจอภาพมีอายุการใช้งานอาจสั้น) | มวล(ก.) | 75 |
คำอธิบายเพิ่มเติม | ความยาวสายไฟ: 3 ม.; โครงสร้างกันน้ำ : การป้องกัน Class IPX4 ( เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ตัวเครื่องและอุณหภูมิ) | วัสดุ | วัสดุหลัก: โพลีคาร์บอเนต, เรซิ่น ABS | คุณสมบัติ | มีแม่เหล็ก , รูตะขอ แบตเตอรี่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 73042 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลสำหรับตู้เย็น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง