(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
■V-1
·การวัดทำได้โดยการใส่ลงในอาหาร สำหรับปรุงอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม
·เนื่องจากมาพร้อมกับที่ โฮลเดอร์ จึงสามารถใช้วัดอุณหภูมิของของเหลวได้ ดื่มไวน์หรือสาเกในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อเพลิดเพลินกับรสชาติ
· จอแสดงผล สีแดงเมื่อถึง 75 ° C ถึงอุณหภูมิอ้างอิงสำหรับการ การสเตอริไลซ์, การทำให้ปลอดเชื้อ ความร้อน O-157
* ช่วงการวัดคือ 0-100 ° C ไม่สามารถใช้วัดอุณหภูมิของ น้ำมัน ปรุงอาหารได้
· ทำจากสแตนเลสทนสนิม
■V-2
·ใช้โดยการใส่ลงใน สายดิน หรือดินกระถาง โรงงาน เป็นต้น
·แต่ละช่วงอุณหภูมิมีรหัสสีดังนั้นจึงสามารถอ่านได้อย่างรวดเร็ว
· ทำจากสแตนเลสทนสนิม
■V-3
·ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการพิจารณาปุ๋ยหมักใหม่เนื่องจากการทำเกษตรอินทรีย์ กระบอกสูบ อุณหภูมิ 90 ซม. และสามารถใส่ได้ลึกทำให้เหมาะสำหรับการจัดการอุณหภูมิปุ๋ย
· ทำจากสแตนเลสทนสนิม
■V-4
· แผ่นสเกล ขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ง่ายมีให้เลือก 2 สี: ขาวดำ
· ทำจากสแตนเลสทนสนิม
·ช่วงอุณหภูมิกว้างช่วยให้ใช้งานได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
72610 |
72611 |
72960 |
73012 |
73013 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดอุณหภูมิ (°ค) | ชนิด | ความแม่นยำ (อุณหภูมิ) (°C) | 1 สเกลวัด: อุณหภูมิ (°C) | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 652.00 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | -20 – 60 | V-2, -20-60 °C เส้นผ่านศุนย์กลาง 3.5 x 13 ซม. สำหรับงานเพาะชำ | ±2 | 2 | ø35×140 | 15 | ||
฿ 4,280.00 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | -20 – 100 | V-3 -20 to 100℃ ø6×90cm | ±2 | 2 | ø62×920 | 165 | ||
฿ 536.88 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0–100 | V-1, 0-100 °C เส้นผ่านศุนย์กลาง 3.5 x 13 ซม. สำหรับงานด้านอาหาร | ±2 | 2 | ø35×145 | 22 | ||
฿ 1,560.00 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | 0–200 | V-4, 0-200 °C เส้นผ่านศุนย์กลาง 8 x 20 ซม. สเกลวัด สีขาว | ±5 | 5 | ø83×215 | 111 | ||
฿ 1,124.25 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0–200 | V-4, 0-200 °C เส้นผ่านศุนย์กลาง 8 x 20 ซม. สเกลวัด สีดำ | ±5 | 5 | ø83×215 | 111 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ | วัสดุ | ตัวเครื่อง: สเตนเลส |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง