(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ชนิด ติดผนัง แบบบาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดการอุณหภูมิ / ความชื้นของบ้านห้องเรียนและสำนักงาน
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ไฮโกรมิเตอร์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -30 to 50 | ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) | 0–100 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | W-1 สีขาว | ความแม่นยำ (อุณหภูมิ)(°C) | -20 ถึง 40: ±2, นอกเหนือจากนั้น : ±4 | ความแม่นยำ (ความชื้น) | 35-75% ±5% นอกเหนือจากนั้น ±10% |
1 สเกลวัด: อุณหภูมิ(°C) | 2 | 1 สเกลวัด: ความชื้น(%) | 2 | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 165×120×20 |
มวล(ก.) | 145 | วัสดุ | ตัวเครื่อง , ฝาครอบแผ่นสเกล : โพลีสไตรีน เรซิ่น , แผ่นสเกล: เหล็ก , เข็ม: อะลูมิเนียม | คุณสมบัติ | หัวฝาครอบช่องเสียบตะขอเกี่ยว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 70510 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ และ ไฮโกรมิเตอร์ ทรงกลม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง