(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·วัดอุณหภูมิและความชื้นพร้อมกันโดยมีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมตามรหัสสี
เทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ ประหยัดพลังงานมีประโยชน์ต่อการจัดการด้านสุขภาพ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดการอุณหภูมิ / ความชื้นของบ้านห้องเรียนและสำนักงาน
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ไฮโกรมิเตอร์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -28 ถึง 48 | ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) | 15 ถึง 100 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | P-2 12 ซม. สีขาว | ความแม่นยำ (อุณหภูมิ)(°C) | -20 ถึง 40: ±2, นอกเหนือจากนั้น : ±4 | ความแม่นยำ (ความชื้น) | 35-75% ±5% นอกเหนือจากนั้น ±10% |
1 สเกลวัด: อุณหภูมิ(°C) | 2 | 1 สเกลวัด: ความชื้น(%) | 5 | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 120 × 120 × 30 |
มวล(ก.) | 100 | วัสดุ | ตัวเครื่อง:เรซิ่น ABS (สารป้องกันแบคทีเรีย) ฝาครอบ แผ่นสเกล:เรซิ่น สไตรีน แผ่นสเกล:เหล็ก เข็ม:อะลูมิเนียม | คุณสมบัติ | หัวฝาครอบช่องเสียบตะขอเกี่ยว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 70380 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ และ ไฮโกรมิเตอร์ Charmy
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง