(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· จอแสดงผล ดัชนีความรู้สึกไม่สบายเพื่อนำไปสู่การดูแลสุขภาพที่บ้าน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดการอุณหภูมิ / ความชื้นของบ้านห้องเรียนและสำนักงาน
รหัสสินค้า |
---|
70480 |
70500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดอุณหภูมิ (°ค) | ชนิด | ความแม่นยำ (อุณหภูมิ) (°C) | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,162.00 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | -30 to 50 | R-1 15 ซม. สีเขียว | -20 ถึง 40: ±2, นอกเหนือจากนั้น : ±4 | ø167×35 | 193 | ตัวเครื่อง: โพลีสไตรีนเรซิน, ฝาครอบเพลท: โพลีสไตรีนเรซิน, แผ่นสเกล: เหล็ก, เข็ม: อะลูมิเนียม | ||
฿ 1,162.00 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | -20 to 40 | R-2 15 ซม. สีเขียว | -20 to 40 ±2 | ø156×30 | 145 | ส่วนประกอบหลัก: โพลีสไตรีนเรซิ่น, ABS เรซิ่น, ฝาปิดแผ่นสเกล: โพลีสไตรีนเรซิน, แผ่นสเกล: เหล็ก, เข็ม: อะลูมิเนียม |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ไฮโกรมิเตอร์ | ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) | 10–90 | ความแม่นยำ (ความชื้น) | 35-75% ±5% นอกเหนือจากนั้น ±10% |
---|---|---|---|---|---|
1 สเกลวัด: อุณหภูมิ(°C) | 2 | 1 สเกลวัด: ความชื้น(%) | 5 | คุณสมบัติ | หัวฝาครอบช่องเสียบตะขอเกี่ยว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง