1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวแปลงตัวเลขดิจิทัล

SWS MEASURING TOOL

ตัวแปลงตัวเลขดิจิทัล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,185.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ที่จับให้สัมผัสกระชับมืออย่างลงตัว
· ตัวอักษรขนาดใหญ่ช่วยให้มองเห็นได้ง่าย
· สามารถวัดได้ตั้งแต่ -9,999 ถึง 99,999
· สลับการทำงานให้เหมาะสมตามการใช้งานได้ด้วยปุ่มด้วย
[การใช้งาน]
· สำหรับการนับจำนวนผู้เข้าชม ปริมาณจราจร การนับจำนวนนกป่า เป็นต้น

รหัสสินค้า
73310
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,185.00

SWS MEASURING TOOL 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องนับ ต่อเนื่อง ขอบเขตการนับ -9,999 to 99.999 ชนิด แบบมือถือ (พร้อมแบตเตอรี่)
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 63×52×35 มวล(ก.) 50 คุณสมบัติ พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ LR44 2 ชิ้น (เนื่องจากแบตเตอรี่ใช้สำหรับจอภาพ อายุการใช้งานอาจสั้นลง) ปิดเครื่องอัตโนมัติ: 30 วินาที
วัสดุ ตัวเครื่อง: เรซิ่น ABS, เรซิ่น AS, ซิลิกอน, เรซิ่นโพลีอะซีตัล, สแตนเลส

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 73310 ในชุด ตัวแปลงตัวเลขดิจิทัล