1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีดลบคม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ใบมีดลบคม
  • ใบมีดลบคม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 524.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใบมีด HSS 3 ชนิด ใช้งานได้กับวัสดุตั้งแต่พลาสติกไปจนถึงอะลูมิเนียม ทองเหลือง วัตถุหล่อ และเหล็ก
[การใช้งาน]
· สำหรับเจาะลบคมและลบคมส่วนประกอบโลหะ

รหัสสินค้า
78665
78666
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ขนาด
(มิลลิเมตร)
ชนิด มวล
(ก.)

฿ 1,495.00

SWS MEASURING TOOL 1 ชิ้น 91 วัน -147×23×23สาม, ใบมีดสำหรับเปลี่ยน, มีรุ่น S-10, S-20, S-3536

฿ 524.00

SWS MEASURING TOOL 1 ชิ้น 91 วัน เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)48×12×3วัสดุสิ้นเปลือง, ใบมีดสำหรับเปลี่ยน, S-10 แพ็คละ 2, ใบมีดลบคม, สำหรับปลอก2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ คู่มือ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ รายละเอียด วัสดุ ตัวสินค้าหลัก: พลาสติก,ใบมีด: เหล็กกล้าความเร็วสูง