(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องวัดระดับน้ำ มีเส้นอ้างอิงสามเส้นทางด้านซ้ายและด้านขวาทำให้สามารถวัดแนวนอนและการไล่ระดับสีได้ 1/50 และ 1/100
·หลอดระดับน้ำขนาดใหญ่ทำให้มองเห็นได้ง่ายเนื่องจากฟองมีขนาดใหญ่เช่นกัน
·สามารถวัด มุม 45° นอกเหนือจากแนวนอนและแนวตั้ง * หน่วย 150 มม. ไม่สามารถวัด เหล็กฉาก 45° ได้
·มีร่อง V บน พื้นผิว การวัดซึ่งช่วยให้สามารถวัดท่อและอื่น ๆ ได้ง่ายเช่นกัน
· หลอดระดับน้ำขนาดใหญ่ 6 เส้นและ มีแผ่นเรืองแสงรวมอยู่ด้วย
·ผลิตภัณฑ์ที่มีแม่เหล็ก สะดวกสำหรับการงานเหล็กและการเชื่อม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานที่เกี่ยวข้องกับโครงเหล็กการก่อสร้างวิศวกรรมโยธาไฟฟ้าโรงงานสิ่งอำนวยความสะดวกการติดตั้ง ฯลฯ
สำหรับการตรวจสอบแนวนอน / แนวตั้ง / 45° (ไม่รวม 150 มม.)
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ | ความยาว(มิลลิเมตร) | 600 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 25 | ความแม่นยำ | หลอดระดับน้ำแนวนอน : ±1.0 มม./ม. = ภายใน ±0.0573° , หลอดระดับน้ำแนวตั้ง 45° : ±2.5 มม./ม. = ภายใน ±0.1432° | ความไวแสง | หลอดระดับน้ำแนวนอน : 0.35 มม./ม. = 0.0201° ; หลอดระดับน้ำแนวตั้ง/45° : 0.5 มม./ม.=0.0286° |
วัสดุ: ตัวเครื่อง หลัก | อะลูมิเนียม | วัสดุ: ท่อฟองอากาศ | เรซิ่นอะคริลิค | วัสดุ: ของเหลว | สารละลายที่มีต้นกำเนิดจากปิโตรเลียม |
มวล(ก.) | 500 | อุปกรณ์เสริม | ด้วยแม่เหล็ก | สเปค | หลอดระดับน้ำพร้อมแผ่นเรืองแสง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 76304 ในชุด เครื่องวัดระดับน้ำ H Type อะลูมิเนียมคุณภาพสูง พร้อมแม่เหล็ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง