(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· JIS Class 1
· น้ำหนักเบาและพกพาสะดวก
· มีการพิมพ์สเกลวัดทั้งสองด้านของสายวัด
[การใช้งาน]
· สำหรับการวัดทั่วไป งานถนน/รางรถไฟ และงานไฟฟ้า
[ข้อมูลจำเพาะ]
· แรงดึง/อุณหภูมิมาตรฐาน: 10 N/20°C
· พื้นผิว (สีขาว) ขนาดพิทช์ 2 มม.
พื้นผิวสีดำ (พื้นผิวสีเหลือง) ขนาดพิทช์ 5 มม.
· วัสดุเทป: ใยแก้วเคลือบ PVC บอดี้: เรซิ่น ABS
ความยาว เทป(ม.) | 50 | ความกว้างของ เทป(มิลลิเมตร) | 12 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตลับเมตร ขนาดใหญ่ |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน JIS | เกรด JIS1 | ชนิด | FW-50 | รายละเอียด วัสดุ | เทป: ใยแก้วเคลือบ PVC บอดี้: เรซิ่น ABS |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 78181 ในชุด ตลับเมตร, ทำจากใยแก้ว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง