(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สเกลได้รับการแกะสลักและชุบโครเมียมสีดำเพื่อป้องกันการซีดจาง
·การใช้ตัวเลข สเกลวัด ขนาดใหญ่
·ตัวแสดงผลเป็นสีเงิน ซึ่งจะยับยั้งการสะท้อนของพื้นผิวเพื่อให้อ่านค่าได้ง่าย
· แบบ 2 ก้านที่สัมผัสส่วนที่แน่นหนากับบอร์ดไม้โปรแทรกเตอร์ไม่ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัด เหล็กฉาก เขียนและความยาวของการวัด
รหัสสินค้า |
---|
62480 |
62490 |
62839 |
62847 |
62855 |
62868 |
62898 |
62901 |
62928 |
62944 |
62952 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ความยาว ขั้ว ทั้งหมด (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ความหนาของไม้โปรแทรกเตอร์ (มิลลิเมตร) | ไม้โปรแทรกเตอร์สนามระดับ (°) | จำนวนขั้ว (ชิ้น) | สเกลวัด ขั้ว (ซม.) | ชนิด | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 328.00 | PROTRACTOR SILVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 153 | ตัวเครื่อง: สแตนเลส, สกรู: ทองเหลือง | 1.2 | 1 | 1 | 10 | No.19 ø90 เสาขนาด 10 ซม. | 65 | ||
฿ 389.92 | SWS HAND TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 153 | ตัวเครื่อง: สแตนเลส, สกรู: ทองเหลือง | 1.2 | 1 | 2 | 10 | เบอร์ 19 ⌀90 ใบมีดลบคม 10 ซม. 2 ใบมีด | 82 | ||
฿ 7,470.94 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 210 | 385 | ตัวเครื่อง: สแตนเลส, สกรู: เหล็ก | 2.0 | 0.5 | 2 | 30 | เบอร์ 300 ⌀210 ใบมีดลบคม 30 ซม. 2 ใบ | 660 | ||
฿ 12,296.47 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 320 | 1050 | ตัวเครื่อง: สแตนเลส, สกรู: เหล็ก | 2.5 | 0.5 | 1 | 100 | เบอร์ 1000 ⌀320 เสาขนาด 1 เมตร | 1,600 | ||
฿ 8,994.79 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 320 | 650 | ตัวเครื่อง: สแตนเลส, สกรู: เหล็ก | 2.5 | 0.5 | 1 | 60 | เบอร์ 600 ⌀320 เสาขนาด 60 ซม. | 1,350 | ||
฿ 1,389.29 | SWS DIGITAL PROTRACTOR | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | 245 | ตัวเครื่อง: สแตนเลส, สกรู: ทองเหลือง | 1.5 | 1 | 1 | 15 | เบอร์101 ø120 สเกลใบมีด 15 ซม. สกรูยึดพร้อมร่อง | 150 | ||
฿ 4,677.21 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 210 | 385 | ตัวเครื่อง: สแตนเลส, สกรู: เหล็ก | 2.0 | 0.5 | 1 | 30 | เบอร์ 300 ⌀210 เสาขนาด 30 ซม. | 500 | ||
฿ 870.97 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 153 | ตัวเครื่อง: สแตนเลส, สกรู: ทองเหลือง | 1.2 | 1 | 1 | 10 | เบอร์ 182 ⌀90 ใบมีดลบคม 10 ซม. พร้อม เข็ม | 80 | ||
฿ 870.97 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | สี่เหลี่ยม | 153 | ตัวเครื่อง: สแตนเลส, สกรู: ทองเหลือง | 1.2 | 1 | 1 | 10 | เบอร์ 183 55 × 94 มม. ขนาดใบมีด 10 ซม. เหลี่ยม | 100 | ||
฿ 12,804.42 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 320 | 650 | ตัวเครื่อง: สแตนเลส, สกรู: เหล็ก | 2.5 | 0.5 | 2 | 60 | ใบมีดเบอร์ 600 ⌀320 ใบมีดลบคม 60 ซม. 2 ใบ | 1,900 | ||
฿ 15,344.17 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 320 | 1050 | ตัวเครื่อง: สแตนเลส, สกรู: เหล็ก | 2.5 | 0.5 | 2 | 100 | เบอร์ 1000 ⌀320 ใบมีดลบคม สเกลวัด 1 ม. 2 ใบ | 2,400 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไม้โปรแทรคเตอร์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง