(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ก้านมีเครื่องหมายสเกลวัดเพื่อให้สามารถใช้ในการวัดขนาดได้
·เนื่องจากฐานรองของขาตั้งมีขนาดใหญ่จึงง่ายต่อการตรวจสอบความตั้งฉาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตรวจสอบมุมที่ถูกต้องหรือการขีดเขียน
·สำหรับการขีดเขียนที่ 45°
รหัสสินค้า |
---|
62286 |
62294 |
62308 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ขั้ว (มิลลิเมตร) | ความยาว ขั้ว กว้าง x หนา x (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 854.61 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 200 | 200×40×1.5 | 205 | ||
฿ 807.65 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | 250×40×1.5 | 234 | ||
฿ 870.97 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 300 | 300×40×1.5 | 250 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | สเกลวัด | มี | วัสดุ | ฐานรอง : อะลูมิเนียม , แกน : สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว ฐานรอง/แผ่นรอง x กว้าง x หนา(มิลลิเมตร) | 130×40×14 | ความเผื่อ ต่อความยาว | ±0.2mm | ความแม่นยำ มุม | 45° : 0.4 มม. หรือน้อยกว่าต่อ 100 มม., 90° : 0.1 มม. หรือน้อยกว่าต่อ 100 mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง