(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด:30 มม. x 15 มม
·ปริมาณ:1 เคส (10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
·ช่วงอุณหภูมิ:50 - 60 - 70 ℃
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | 310-50 | ขนาด | 30 มม. × 15 มม | ความแม่นยำ | ±1% (น้อยกว่า 100°C ±1°C) |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | 30 มม. × 15 มม | แสดงผล | จอแสดงผล 3 จุด | การรวมกันของอุณหภูมิ ( °C) | 50-60-70°C |
ปริมาณ | 1 กล่อง (10 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง