(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด:43 มม. x 16 มม
·ปริมาณ:1 เคส (10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
·ช่วงอุณหภูมิ:199 - 204 - 210 - 216 - 224 ℃
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เซนเซอร์ ความร้อน | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | 199 ถึง 224 | แสดงอุณหภูมิต่ำสุด(°ค) | 199 |
---|---|---|---|---|---|
สีหลัก | ขาว | สีหลังเปลี่ยนสี | สีดำ | ขนาด(มิลลิเมตร) | 43×16 |
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | CR-G | JAN Code | 4573454431042 | แสดงผล | จอแสดงผล 5 จุด |
[ช่วงอุณหภูมิ] | 199-204-210-216-224°C | ความแม่นยำ เปลี่ยนสี | ±1% (น้อยกว่า 100°C ±1°C) | ปริมาณ | 1 กล่อง (10 ชิ้น) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 61-3816-28 ในชุด ป้ายความร้อน CR-G 43 มม. x 16 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง