(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· บันทึกอุณหภูมิ พื้นผิว เพียงแค่วาง
· รองรับการใช้งาน กับ สุญญากาศ
· กลับทิศทางไม่ได้
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | 101-8V-043 | ขนาด | 38 มม. x 10 มม | ความแม่นยำ | ±1% (น้อยกว่า 100°C ±1°C) |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | 38 มม. x 10 มม | แสดงผล | จอแสดงผล 8 จุด | [ช่วงอุณหภูมิ] | 43-48-54-60-65-71-76-82°C |
ปริมาณ | 1 กล่อง (บรรจุ 10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 61-3815-52 ในชุด แผ่นเพลท อุณหภูมิ สุญญากาศ 101-8V
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง