(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· องค์ประกอบ วัดอุณหภูมิ:เทอร์โมมิเตอร์ ความต้านทานทองคำขาวPT1000Ω
· Class:Class
·ช่วงการวัด:-100 ถึง + 260 ℃
· องค์ประกอบ การตรวจจับอุณหภูมิ:ชนิด ปลายกลม φ4.6 x 200 มม
·สายไฟยาวประมาณ 1 ม
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | 210082/SN-3400-06 | Class | Class | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | เซนเซอร์ ทนสารเคมี SN-3400-06 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวสาย เซนเซอร์ | ประมาณ 1 ม | ส่วน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | ปลายกลม ⌀4.6 × 200 มม | องค์ประกอบ วัดอุณหภูมิ | ตัวต้านทาน แพลตตินัม PT1000Ω |
ช่วงการวัดค่า | -100 ถึง +260° ซ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง