(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กระดาษซับมัน PIG MAT454【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

กระดาษซับมัน PIG MAT454

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 61-3592-92

  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    รวม 100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)
    6.8
  • ปริมาณการดูดซึม น้ำมัน (ลิตร/กล่อง)
    65.8
  • ปริมาณการดูดซึม น้ำมัน (ลิตร/เสื่อ)
    0.6
  • ความหนา (มม.)
    2
  • ความกว้าง (มม.)
    510
  • ความสูง (มม.)
    380
รหัสรุ่น
61-3592-92 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 8,685.00

฿ 6,948.00

ABSORBENTS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    รวม 100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)
    6.8
  • ปริมาณการดูดซึม น้ำมัน (ลิตร/กล่อง)
    65.8
  • ปริมาณการดูดซึม น้ำมัน (ลิตร/เสื่อ)
    0.6
  • ความหนา (มม.)
    2
  • ความกว้าง (มม.)
    510
  • ความสูง (มม.)
    380

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แนวตั้ง (มม.):380
·แนวนอน (มม.):510
·ความหนา (มม.):2
·ปริมาณ น้ำมัน ดูดซึม (L / กล่อง):65.8
·ปริมาณ น้ำมัน ดูดซึม (L / แผ่น):0.6
· มวล (กก.):6.8

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 61-3592-92

  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    รวม 100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)
    6.8
  • ปริมาณการดูดซึม น้ำมัน (ลิตร/กล่อง)
    65.8
  • ปริมาณการดูดซึม น้ำมัน (ลิตร/เสื่อ)
    0.6
  • ความหนา (มม.)
    2
  • ความกว้าง (มม.)
    510
  • ความสูง (มม.)
    380
รหัสรุ่น
61-3592-92 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 8,685.00

฿ 6,948.00

ABSORBENTS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1