(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-3423-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 7,837.00 |
COOLING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : KT-115LFP
· สเปค: ตัวเครื่อง เครื่อง เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ชนิดภายนอก
·ช่วงอุณหภูมิการวัด: -40 - 80 ℃
· ความแม่นยำ: -10 - 50 ℃ / ± 0.3 ℃นอกเหนือจากด้านซ้าย / ± 0.5 ℃
· ความละเอียด: 0.1 ℃
·ความจุ: 16000 เคส (การ สายต่อปลายสาย/ โรลโอเวอร์ตามความจุ)
·ช่วงการบันทึก: 1 นาที - 255 นาที
· ขนาดภายนอก: 90 × 55 × 15 มม
·น้ำหนัก: 50 กรัม
· พาวเวอร์ซัพพลาย: Logger / เซลล์ปุ่ม CR2430 x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
· * สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ การเชื่อมต่อสายไฟ โปรด หน้าสัมผัส กับเรา
รหัสรุ่น |
---|
3-3423-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 7,837.00 |
COOLING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง