(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:626870-2
· สเปค:ProDSS ตัวเครื่อง (พร้อม GPS)
·ขนาด:83 × 216 × 56 มม
·น้ำหนัก:567 ก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:ประเภทการชาร์จ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (รวมอยู่ด้วย)
· [อุณหภูมิ]
·▼ช่วงการวัด:-5.0 - 70.0 ℃
·▼ ความแม่นยำ:+/- 0.2 ℃
·▼ ความละเอียด:0.1 ℃
· [pH]
·▼ช่วงการวัด:0 - 14 หน่วย pH
·▼ ความแม่นยำ:± 0.2 หน่วย pH
·▼ ความละเอียด:0.01 หน่วย pH
· [ORP]
·▼ช่วงการวัด:-1999 - 1999 mV
·▼ ความแม่นยำ:+/- 20 มิลลิโวลต์
·▼ ความละเอียด:0.1 มิลลิโวลต์
· [ออกซิเจนละลายน้ำ]
·▼ช่วงการวัด:0 - 50 มก. / ลิตร, 0 - 500%
·▼ ความแม่นยำ:0-200% / ค่าที่ใหญ่กว่าของการอ่าน± 1 ℃หรือ± 1% ของความอิ่มตัวของอากาศ, 200 - 500% / การอ่าน± 15%, 0 - 20 มก. / ลิตร / ค่าที่ใหญ่กว่า± 0.1 มก. / ลิตรหรือการอ่านค่า± 1%, 20 - 50 mg / L / การอ่าน± 15%
·▼ ความละเอียด:0.01% และ 0.1% หรือ 0.1 มก. / ล. และ 1 มก. / ล
· [ความดัน]
·▼ช่วงการวัด:50 - 109 kpa
·▼ ความแม่นยำ:ที่ 0 - 50 ℃± 0.2 kpa
·▼ ความละเอียด:0.01 กิโลปาสคาล
· [ความนำไฟฟ้า]
·▼ช่วงการวัด:0 - 200mS / ซม
·▼ ความแม่นยำ:0 - 100mS / cm / ค่าที่ใหญ่กว่าของการอ่าน± 0.5% หรือ 0.001mS / cm, 100 - 200mS / cm / การอ่าน± 1.0%
·▼ ความละเอียด:0.001, 0.01 หรือ0.1μS / cm (ขึ้นอยู่กับขอบเขต)
· [ความเข้มข้นของความเค็ม]
·▼ช่วงการวัด:0 - 70ppt
·▼ ความแม่นยำ:เบียร์หนึ่งของ± 1.0% หรือ± 0.1ppt
·▼ ความละเอียด:0.01ppt
· [ความขุ่น]
·▼ช่วงการวัด:0 -4000FNU
·▼ ความแม่นยำ:0 - 999FNU / เบียร์หนึ่งใน 0.3FNU หรือการอ่านค่า± 2%, 1,000 - 4000FNU / การอ่าน± 5%
·▼ ความละเอียด:0.1FNU
· [ความลึกของน้ำ]
·▼ช่วงการวัด:0 - 100 ม
·▼ ความแม่นยำ:1, 4, สายไฟ 10 เมตร/±0.004เมตร 20 สายไฟ
·▼ ความละเอียด:0.001 ม
· อุปกรณ์เสริม:ซอฟท์แวร์ KorDSS, เครื่องมือ แรม ,หน่วยความจำ ระบบสื่อสาร PC , ชุดชาร์จ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-5390-02 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ DO แบบเรืองแสงเดี่ยว / หลายตัว (พร้อม GPS)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง