(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : DPM-MTSP
·การวัด ความยาวคลื่น (นาโนเมตร): 450 - 680
·วิธีการวัด: สเปกโทรสโกปีที่มองเห็นได้, การดูดซับ ( LED สีขาว)
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ปริมาณน้ำ: 1.5 มล
·ใช้เซลล์: ถ้วย (1.5 มล.)
·อินเทอร์เฟซ: USB, เมมโมรี่การ์ด
·ส่วนรับแสง: CMOS พร้อมตะแกรง เซนเซอร์รูปภาพ เชิงเส้น
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AC100 - 240 V 50/60 Hz (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ) หรือเซลล์แห้ง AA อัลคาไล x 6 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด: 200 × 180 × 85 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 1.3 กก
· คลองเลื่อย เนื้อหา: ตัวเครื่อง, ถ้วย (1.5 มล.) x 5, ขวดทรง แบบกลม x 1, เมมโมรี่การ์ด x 1, สาย USB x 1
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-5334-11 ในชุด Digital Pack Test Multi SP DPM-MTSP
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง