1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว F-109/F-109-1/F-109-TA

HZN DIGITAL STATIC FIELD METER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35,803.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ประเมินประสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต ได้อย่างง่ายดาย
·มาตรฐาน (RCJS, JIS, IEC, ANSI)
· เครื่องมือ จำเป็นสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน มาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิตทุกวัน
· อิเล็กโทรด เฉพาะด้าน สอดคล้องกับ เคส นุ่ม น้ำหนักเบา มาตรฐาน สะดวกในการพกพาและจัดเก็บ
·ด้วย ฟังก์ชั่น สลับ โหมด 2 โหมด(สามารถสลับ โหมด ปิด 20/35 วินาทีได้)
·ใน โหมด ปิด 20 วินาทีค่าที่วัดได้จะเก็บไว้ที่เวลาวัด (หลังจาก 15 วินาที) ที่ มาตรฐาน ระบุไว้

รหัสสินค้า
F-109
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 35,803.03

HZN DIGITAL STATIC FIELD METER 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องตรวจสอบไฟฟ้าสถิตย์ ความกว้าง(มิลลิเมตร) 85 ความลึก(มิลลิเมตร) 170
ความสูง(มิลลิเมตร) 40 แรงดันไฟฟ้าประยุกต์ เมื่อวัตถุเป้าหมายน้อยกว่า 1.00 X 10⁶Ω: 10 V; เมื่อวัตถุเป้าหมายคือ 1.00 X 10⁶Ωหรือมากกว่า: 100 V มวล(ก.) 5100
พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่านอัลคาไลน์ (6LR61 / 6LF22) จัดจำหน่าย X 1 อุปกรณ์เสริม ด้วยอิเล็กโทรด x 2, สายเชื่อมต่อ (1.5 ม.) x 2, สายดิน, คลิปจระเข้ x 2, ไม้บรรทัดผ้า (40 ซม.), กระเป๋าหิ้ว สเปค ด้วย ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
อายุแบตเตอรี่ 1,000 รอบขึ้นไป (เมื่ออยู่ใน โหมด ปิดเป็นเวลา 35 วินาที) ขนาด(มิลลิเมตร) อิเล็กโทรด: φ79 x 110, ตัว เคส: 290 × 170 × 130

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F-109 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว F-109/F-109-1/F-109-TA