(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[ESD]ถาดEA506EX-3

[ESD]ถาดEA506EX-3

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA506EX-3

  • น้ำหนัก(g)
    97g
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • ขนาดภายใน(mm)
    110×150×65/42
  • มิติภายนอก(mm)
    125×170×75
รหัสรุ่น
EA506EX-3
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 857.00

ELECTROSTATIC APPLIANCE 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • น้ำหนัก(g)
    97g
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • ขนาดภายใน(mm)
    110×150×65/42
  • มิติภายนอก(mm)
    125×170×75

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- โพลีโพรพีลีน
·เหมาะสมที่สุดสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
·ถาดสามารถซ้อนกันได้
· มิติ (ก) x (ล) x (ส) มม:125 × 170 × 75

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA506EX-3

  • น้ำหนัก(g)
    97g
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • ขนาดภายใน(mm)
    110×150×65/42
  • มิติภายนอก(mm)
    125×170×75
รหัสรุ่น
EA506EX-3
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 857.00

ELECTROSTATIC APPLIANCE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1