(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เครื่องมือ ขาตั้ง ขดลวด ฯลฯ
·ด้านข้างสำหรับติดตั้ง ชิ้นงาน เคลื่อนที่โดยใช้ ก้านโยก
·จัดเตรียมฟังก์ชันต่างๆด้วย เกจวัดแรง ดิจิตอลและการจัดเก็บข้อมูลผ่าน เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ฯลฯ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ดิจิทัล | โหลดไฟฟ้า สูงสุดที่อนุญาต (N) | 500 (50 kgf) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด(มิลลิเมตร) | W525 × H150 × D200 | มวล(ก.) | ประมาณ 15000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MODEL-2254 ในชุด เครื่องทดสอบกำลังถอดลากสายไฟ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง