1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล TY500 ซีรีส์

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล TY500 ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,172.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การใช้งาน งานซ่อมบำรุง ได้ขยายออกไปตาม การออกแบบ ด้านความปลอดภัย
[คุณสมบัติ]
· มี ฟังก์ชั่น ชั่นชัตเตอร์เพื่อป้องกันการใส่ขั้วผิด
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน CE
· DMM สามารถอ่านสัญญาณ เอาต์พุต เซนเซอร์ ต่างๆ ได้โดยตรง
· ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยสูง
· อุปกรณ์รองรับท่อ ที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการข้อมูล
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ การออกแบบ วงจรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ การผลิต อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน งานไฟฟ้า ฯลฯ

รหัสสินค้า
TY520
TY530
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความแม่นยำ การวัด จำนวนข้อมูลที่บันทึกไว้ รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
พาวเวอร์ซัพพลาย คุณสมบัติ พาวเวอร์ซัพพลาย

฿ 11,172.13

YMI DIGITAL TESTERS 1 ชิ้น 45 วัน ---355-4309570-มี ฟังก์ชั่น ชัตเตอร์เพื่อป้องกันการแทรกที่ผิดพลาดถ่าน AA (R6) x 4 (รวมอยู่ด้วย)

฿ 16,417.00

YMI TESTERS 1 ชิ้น 1 วัน 100.09%1600-ประมาณ 570ถ่าน AA x 4--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องทดสอบดิจิตอล แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) 1000 กระแสไฟฟ้า(V) 1000
ไฟฟ้ากระแสตรง(ก) 10 กระแสไฟฟ้า(ก) 10 ความต้านทาน(Ω) 60M
วิธิการตรวจจับ สัญญาณ แก้ไขรูต - ค่าเฉลี่ยรูทจริง (RMS) ความกว้าง(มิลลิเมตร) 90 ความลึก(มิลลิเมตร) 49
ความสูง(มิลลิเมตร) 192 จอแสดงผลสูงสุด(นับ) 6000