(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากส่วนหนึ่งไม่มีขนแปรงการอุดตันที่เหนียวในระหว่างการทำความสะอาดจึงลดลง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สายพานลำเลียง ทำความสะอาด / กำจัดสิ่งอุดตัน
รหัสสินค้า |
---|
B4516PBT35L |
B4516PBT35R |
B6520PBT35L |
B6520PBT35R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ชนิด | บังคับ รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | 27.5 | 25 | ทิศทางคดเคี้ยว: ทวนเข็มนาฬิกา | B4516K1 | ||
฿ 2,764.41 | BRUSH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 27.5 | 25 | ทิศทางคดเคี้ยว: ตามเข็มนาฬิกา | B4516K1 | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | 42.5 | 40 | ทิศทางคดเคี้ยว: ทวนเข็มนาฬิกา | B6520K1 | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | 42.5 | 40 | ทิศทางคดเคี้ยว: ตามเข็มนาฬิกา | B6520K1 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | แปรง เกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด(มิลลิเมตร) | ø 0.35 | วัสดุ | อุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อนเมื่อใช้โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต (PBT): 130 °C ทนความร้อน ทนสารเคมี และทนต่อการขัดถู |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง