(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แปรงจะช่วยดักจับสิ่งปนเปื้อนให้หลุดออก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การทำความสะอาด สายพานลำเลียง
·กำจัดสิ่งอุดตัน
รหัสสินค้า |
---|
B3310PBT2 |
B3310PBT35 |
B4516PBT35 |
B6520PBT2 |
B6520PBT35 |
B7518PBT2 |
B7518PBT35 |
B8630PBT5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | บังคับ รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,796.75 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 50 | ø 0.2 | 8.5 | 20 | B3310K1 | ||
฿ 2,664.98 | BRUSH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | ø 0.35 | 23.5 | 20 | B3310K1 | ||
฿ 3,347.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | ø 0.35 | 27.5 | 25 | B4516K1 | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | ø 0.2 | 42.5 | 40 | B6520K1 | ||
฿ 5,392.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | 23 วัน | 150 | ø 0.35 | 42.5 | 40 | B6520K1 | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 130 | ø 0.2 | 27.5 | 35 | B7518K4 | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 130 | ø 0.35 | 27.5 | 35 | B7518K4 | ||
฿ 3,957.53 | BRUSH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 | ø 0.5 | 57 | 60 | B8630K1 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | แปรงลวดกลม | วัสดุ | อุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อนเมื่อใช้โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต (PBT): 130 °C ทนความร้อน ทนสารเคมี และทนต่อการขัดถู |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง