(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทปกาว ฟลูออโรเรซิ่น ASF-119T

เทปกาว ฟลูออโรเรซิ่น ASF-119T

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ต้องใช้เครื่องตัดเพื่อตัด ผลิตภัณฑ์ นี้
  • เริ่ม :
    ฿ 2,601.33 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
ASF119T-35X25
ASF119T-35X50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 2,601.33

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25 4582221601922 794-3946 85

฿ 4,818.70

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 50 4582221601939 788-7582 170

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีขาว
  • ความยาว(ม.)
    10
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.35
  • อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C)
    151 ถึง 200
  • คุณสมบัติ
    แบบมีฉนวน
  • อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด(°C)
    -51 ถึง -100
  • พระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารของญี่ปุ่น
    รองรับการใช้งาน
  • ความแข็งแรง กาว
    8N/25mm
  • ทำลายแรงดันไฟฟ้า(kV)
    12
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    -60 ถึง 200
  • ค่าความแข็งแกร่งต่อการพังทลายของไดอิเล็กทริก
    12 กิโลโวลต์
  • วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง
    ฟลูออโรโพลิเมอร์
  • กาว
    ทำจากซิลิโคน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ ฟิล์ม ฟลูออโรเรซิ่น (ฟลูออโรเรซิ่น (TM) ที่ทำจาก PTFE) โดยมี พื้นผิว ไม่เรียบเป็น วัสดุฐาน และเคลือบด้วย กาว Shore A
·ความลื่นดีกว่า ASF-110FR ถึง 30% และยังปรับปรุงความสามารถในการปล่อยออกด้วย
· ยังมีคุณสมบัติกันกระแทกเนื่องจากความไม่สม่ำเสมอ
· ความเป็นฉนวนไฟฟ้า และกันน้ำได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับสถานที่ที่ต้องการความลื่นเป็นพิเศษ เช่น ถังกระโดด
· ส่งเสริมการลื่นและป้องกันรอยขีดข่วนของ วัสดุ ขนย้าย
· ป้องกันสารเหนียว เช่น ยาง วัลคาไนซ์

รหัสรุ่น
ASF119T-35X25
ASF119T-35X50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 2,601.33

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25 4582221601922 794-3946 85

฿ 4,818.70

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 50 4582221601939 788-7582 170

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1