(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทปกาว โพลีไอไมด์ Chuko Flow API-114A FR

เทปกาว โพลีไอไมด์ Chuko Flow API-114A FR

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • การตัดต้องใช้คัตเตอร์
  • เริ่ม :
    ฿ 1,981.35 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
API114A-FR-08X13X20
API114A-FR-08X19X20
API114A-FR-08X25X20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,981.35

ELECTRICITY REMOVAL TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 13 4582221607184 794-3920

฿ 2,818.39

ELECTRICITY REMOVAL TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 19 4582221607191 794-3938

฿ 3,656.02

ELECTRICITY REMOVAL TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 25 4582221607207 788-7523

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีเหลือง
  • ความยาว(ม.)
    20
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.08
  • รายละเอียดสี
    ส้ม
  • ความทนต่อแรงดึง
    240N/25mm
  • ความแข็งแรง กาว
    7N/25mm
  • มาตรฐาน UL510 (ไม่ลุกติดไฟ)
    ได้รับการรับรอง
  • รหัสสินค้า
    API-114A FR
  • ทำลายแรงดันไฟฟ้า(kV)
    10
  • อุณหภูมิขณะใช้งาน (อุณหภูมิทนความร้อน)(°C)
    250°C
  • การยืดตัว(%)
    35
  • วัตถุ เดียว / แพ็ค
    ยูนิตเดี่ยว
  • วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง
    โพลีไอไมด์
  • กาว
    ทำจากซิลิโคน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็น เทป ทนความร้อนสูง (วัสดุฐาน ทนความร้อน ได้ 360°C)
· มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับปิดบังใน กระบวนการแปรรูป บัดกรีของ แผ่นวงจร พิมพ์
· การเคลือบผิว ทนความร้อน ทนความร้อน

รหัสรุ่น
API114A-FR-08X13X20
API114A-FR-08X19X20
API114A-FR-08X25X20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,981.35

ELECTRICITY REMOVAL TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 13 4582221607184 794-3920

฿ 2,818.39

ELECTRICITY REMOVAL TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 19 4582221607191 794-3938

฿ 3,656.02

ELECTRICITY REMOVAL TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 25 4582221607207 788-7523

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1