(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปกาว ฟลูออโรเรซิ่น ไหล ชูโก๊ะ (ชนิดใส) AFA113A-10 × 50

เทปกาว ฟลูออโรเรซิ่น ไหล ชูโก๊ะ (ชนิดใส) AFA113A-10 × 50

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ต้องใช้เครื่องตัดเพื่อตัด ผลิตภัณฑ์ นี้

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ AFA113A-10X50

รหัสรุ่น
AFA113A-10X50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,981.98

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เทปกาว พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ฟิล์ม PFA ที่มีความโปร่งใสสูง
·นอกจากข้อดีของฟ ฟลูออโรเรซิ่น (ทนความร้อน / การไม่ยึดติด / การ ทนสารเคมี / คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน / ทนสภาพอากาศ) แล้วยังเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความโปร่งใส
· ผลิตภัณฑ์ มีตัวคั่น PET รวมอยู่ด้วย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การป้องกันจุดที่ต้องการการมองเห็นรวมทั้งฉลากและ ไซต์กลาส เป็นต้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สี:ชัดเจน
·ความกว้าง (มม.):50
·ความยาว (ม.):10
·ความหนา (มม.):0.1
·ประเภทโปร่งใส
·ความแข็งแรงของ กาว:2.5 N / 10 mm
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:-60 - 200 องศาเซลเซียส
· JAN Code:4582221601946
· รหัสของทรัสโก้:788-7515
· มวล:144 ก
[วัสดุ / การขัดเงา]
· ฐานรอง/แผ่นรอง:ฟลูออรีน เรซิ่น (PFA)
· กาว:ใช้ Shore A

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ AFA113A-10X50

รหัสรุ่น
AFA113A-10X50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,981.98

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1